Een boorhamer is een elektrische, draagbare machine die wordt gebruikt om gaten te boren in harde materialen zoals beton of steen.
In tegenstelling tot de boormachine, die is uitgerust met een mechanisch tandwielsysteem en een lichte klopfunctie heeft, beschikt de boorhamer over een elektrisch-pneumatische klopzuiger zodat hij prima geschikt is voor seriematig boren in harde materialen (steen, beton). Bovendien beschikt een boorhamer over een TE-C / SDS + gereedschapsopname (voor SDS + boren) terwijl de boormachine over een gereedschapsopname met 3 vlakken beschikt die automatisch of met een sleutel sluit (voor gladde of zeskantige boren).