Mortelspuiten voor alle soorten chemische patronen

Met de nieuwe chemische mortelspuit CD 4-A22 bestrijkt Hilti's portfolio van chemische mortelspuiten zowat alle patroontypes (inclusief plastic- en foliecapsules van 310 ml en 600 ml).

3 oplossingen voor verschillende patronen voor chemische mortels:

HDE 500-A22

HDE 500-A22

Compatibele chemische mortels 

Injecteerbare chemische mortel: 

HIT-RE 500 V3

HIT-HY 200-A

HIT-HY 200-R

HIT-HY 270

HIT-CT1

HIT-HY 170

HIT-HY 10

Brandwerende schuimen: 

CFS-F FX 

CD 4-A22 with short cartridge (310 ml)

CD 4-A22 met kort patroon (310 ml)

Compatibele chemische mortels :

HIT-1

Brandwerende acrylkit CFS-S ACR 

Brandwerende acrylkit CFS-S SIL 

Brandwerende acrylkit  CFS-IS 

Chemische mortels van andere merken 310 ml

CD 4-A22 met lange loop (600 ml)

Compatibele chemische mortels : 

Chemische mortels van andere merken 600 ml

Ontdek onze nieuwe chemische mortelspuit

Voordelen van de CD 4-A22

Onze nieuwe Hilti CD 4-A22-mortelspuit zorgt voor hoge prestaties en comfort bij seriële toepassingen: sluiten van uitzetvoegen, brandwerende toepassingen, rookafdichtingen en akoestische dichtingen.  

De CD 4-A22 is gemakkelijk te gebruiken en verhoogt uw productiviteit met een minimum aan materiaalverspilling: 

  • Sterke prestaties dankzij heel krachtige motor die tot max. 7,3 kN vermogen levert Zeer veelzijdig door twee soorten patroonhouders.
  • U kunt alle soorten chemische verbindingen vanaf 310 ml in plasticcapsules tot 600 ml in foliecapsules injecteren
  • Compatibel met het 22V-platform, dat om al uw behoeften te vervullen toegang geeft tot een breed gamma van verschillende machines met dezelfde accu’s

Sterke prestaties en erg veelzijdig

Loading

Voor maximale flexibiliteit heeft de CD 4-A22 heeft twee onderling verwisselbare montagesets

Leer hoe de patroonhouder verwijderd of geplaatst wordt

Bekijk deze video en leer hoe je de loop van de lange CD 4-montageset snel kunt vervangen door het patroon van de korte CD 4-montageset. Omdat elke set een inbussleutel en een schroef heeft, kan hij gemakkelijk op de CD 4-A22 bevestigd worden.

Ontdek meer over onze HDE 500-A22 elektrische mortelspuit

HDE 500-A22 elektrische mortelspuit voor injectie van chemische verankering
Onze draadloze HDE 500-A22-mortelspuit verhoogt uw productiviteit en bespaart u geld tijdens uw chemische afdichtingswerken:   
 
  • Gemakkelijke injectie, zelfs bij lage temperaturen
  • Afstelknop voor accurate en gecontroleerde injectie
  • Grote accucapaciteit (tot 100 foliecapsules van 500 ml)
  • Automatische drukontlasting tegen mortelverspilling    

 

Meer over de HDE 500-A22 

Hoe het pistool te gebruiken

Gids om de hoeveelheid te injecteren hars te bepalen

Wat is de te injecteren hoeveelheid hars? 

Raadpleeg onze poster “Wapeningafdichtingen” om de hoeveelheid te injecteren hars in functie van boordiameter en inplantingsdiepte te bepalen.

De poster downloaden 

Comment mélanger les composants de la résine ?

Hoe de componenten van de hars mengen?

  • Meng de componenten van de hars Zet de injectie-instelling op “continu” en haal de trekker aan tot de mengbuis volledig gevuld is.
  • Duw de hars op de grond uit tot deze een homogene kleur heeft.
  • Uw hars is nu gemengd en klaar voor gebruik!
Injecteren van de hars

Stel de hoeveelheid te injecteren hars in met behulp van het maatwieltje  

1 klik = 1 ml  

1 maatstreepje = 5 ml

Voor kleine hoeveelheden (min. 3 ml) stelt u het pistool in op maatstreepje 1 (5 ml) en gaat u achterwaarts om de juiste dosering te verkrijgen.

Haal de trekker aan voor een gecontroleerde injectie in alle omstandigheden. Dankzij de gevoelige trekker kunt u uw injectie volledig beheersen: 

  • Met een zachte druk wordt de snelheid geregeld voor een trage dosering
  • Met een harde druk wordt de snelheid ingesteld op een snellere dosering.

Bestel nu

Verhoog uw productiviteit