Hilti Shop appProfiteer van €100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu

25% korting bij aankoop van €350*

Je kan tot eind 2026 van deze aanbieding profiteren door de vouchercode EMIEL26 in te voeren bij plaatsen van bestelling.

Hoe gebruik ik de 25% kortingscode?

1. Log in of maak je online account aan

Log in op je Hilti-account op www.hilti.be
Heb je nog geen account? Geen zorgen, het duurt maar een minuutje.

2. Kies je producten

Blader door onze catalogus en voeg de gewenste producten toe aan je winkelwagen. Het bedrag in je winkelwagen moet minstens €350 standaard aankoop zijn om de kortingscode te laten werken.

3. Voeg de vouchercode toe

Bevestig je winkelwagen en kies een betaalmethode.
In de samenvatting van de bestelling zie je een veld met de titel “Vouchercode”.
Voeg de kortingscode EMIEL26 toe en klik op “toepassen”.

*Profiteer van de kortingscode

  • Deze kortingscode is gereserveerd voor onze nieuwe klanten en klanten met maximaal 10 medewerkers.

  • De korting van 25% bestaat uit de gebruikelijke korting van 10% en een extra korting van 15%.

  • De kortingscode is geldig voor standaard bestellingen die geplaatst worden tussen 10 februari 2026 en 31 december 2026.

  • Deze kortingscode is niet combineerbaar met andere promoties.

  • Deze kortingscode is niet geldig op producten in Fleet Management, onze software, onze diensten, onze accessoires of op onze producten voor directe bevestiging, nagels, betonscanners, diamantzaagmachines voor kabels en muren, digitale plaatsingstools, installatieproducten en brandwerende producten.

  • De kortingscode kan alleen gebruikt worden op www.hilti.be

  • De kortingscode kan niet gesplitst worden en kan slechts één keer gebruikt worden.

  • HILTI behoudt zich het recht voor om elke bestelling die niet voldoet aan de gebruiksvoorwaarden te annuleren.

  • De algemene verkoopvoorwaarden van HILTI zijn van toepassing op alle bestellingen van klanten.

  • Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens.

  • Hilti behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting om zijn beslissing te rechtvaardigen, deze gebruiksvoorwaarden voor de kortingscode te wijzigen.

  • Hilti is niet aansprakelijk indien, door overmacht of gebeurtenissen buiten haar controle of gerechtvaardigde noodzaak (bijvoorbeeld als de code niet correct gebruikt kan worden door een virus, een computerbug, tussenkomst van een onbevoegde derde, fraude, technische problemen), deze actie of voucher wordt geannuleerd, verkort, verlengd, uitgesteld of de voorwaarden gewijzigd worden.

  • Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig en/of niet toepasbaar zouden worden verklaard, blijven de andere bepalingen volledig van kracht.

  • Klanten erkennen zonder voorbehoud dat het enkel gebruik van deze kortingscode hen verplicht de Belgische wetgeving na te leven, in het bijzonder voor elk geschil dat voortkomt uit of direct of indirect verband houdt met deze kortingsactie, onverminderd eventuele conflicten van wetgeving.

  • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze kortingsactie zullen in eerste instantie in onderling overleg tussen Hilti en de klant worden geprobeerd op te lossen. Indien er geen overeenkomst bereikt wordt, zal het geschil worden voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel van Brussel.

  • Elke betwisting of klacht met betrekking tot deze kortingsactie moet schriftelijk worden ingediend en verzonden naar het adres van Hilti en kan niet in overweging worden genomen na een termijn van één (1) maand na afloop van deze kortingsactie.