ONBEPERKTE LEVERINGENVanaf 70€ /maand met Hilti SMARTMeer informatie
Hilti

Eigenschappen & Toepassingen

Eigenschappen
  • Ontworpen voor standaard dikten van isolatiemateriaal (isolatiemateriaal: elastomeerrubber)
  • Vaste verbinding tussen koelleidingklem en buisisolatiemateriaal (elastomeerrubber)
  • Thermisch ontkoppeld systeem met geïntegreerde dampbarrière om thermische kortsluitingen te voorkomen
  • Montage van de isolatiekern met een hendel dankzij de zelfklevende sluiting
  • Drietraps snelvergrendeling met slechts één schroef tot 80 mm, vanaf 88 mm en groter vergrendeling met twee schroeven
Toepassingen
  • Monteren van buizen met een diameter van max. 221 mm in koelings- en aircotoepassingen
  • Toepassingen waarbij het eenvoudig aanbrengen van het isolatie-element vereist is
  • Geen afdichtingskit nodig

Technische gegevens

Documenten & Video's

Advies & Ondersteuning