PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

Verzinkte buisklem met belastingsverdeling voor koeltoepassingen met verschillende isolatiediktes

  • Temperatuurweerstand: -70 - 120 °C
  • Materiaalsamenstelling: CFK-vrij polyisocyanuraatschuim (PIR) met gesloten cellen, buiten aluminiumfolie
  • Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
standard

Klanten zochten ook naar PU BeugelBuisring20 mmpolyurethaan of isolerend.

Opties kiezen

Dikte - T
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 50 mm
Diameter - D
  • 57 mm
  • 60.3 mm
  • 76.1 mm
  • 88.9 mm
  • 114.3 mm
  • 133 mm
  • 139.7 mm
  • 159 mm
  • 168.3 mm
  • 219.1 mm
  • 273 mm
Draadverbinding - M
  • M16
  • M8, M10
Nominale buisgrootte (imperial)
  • 2 inch
  • 2-1/2 inch
  • 3 inch
  • 4 inch
  • 5 inch
  • 6 inch
  • 8 inch
Inhoud van de verpakking
  • 2 Stk
  • 4 Stk
  • 6 Stk
  • 8 Stk
  • 10 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 202,20 EUR

Technische gegevens

IS_PC_MI-CF_-LS_0001_(M8-10_G_M) (4502005)
Temperatuurweerstand
-70 - 120 °C
Materiaalsamenstelling
CFK-vrij polyisocyanuraatschuim (PIR) met gesloten cellen, buiten aluminiumfolie
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Productklasse
Standard
Bestendigheid tegen diffusie
ondoordringbaar
Warmtegeleiding (λ benaderende waarde)
0.03 W/mK
Druksterkte
0.7 N/mm²
Dichtheid ca.
80 kg/m³

Documenten

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Eenvoudiger en sneller voormonteren van buizen in alle gebruikelijke groottes dankzij de buisklem met twee schroeven en zwenkmechanisme
  • Er kunnen met behulp van twee-schroefs-buisklemmen voor zware toepassingen grote buisdiameters met hogere belastingen worden geïnstalleerd
  • Alles-in-een-pakket - buisklem en isolatiekern - vereenvoudigt het gebruik op locatie en in het magazijn
  • Bevat geen H-CFK´S of CFK´S
  • Eenvoudige voormontage van de buis dankzij de beugel met twee schroeven en zwenkmechanisme

Toepassingen

  • Bevestigen van buizen voor koel- en aircosystemen
  • Bevestigen van koelleidingen in industriële toepassingen of airconditioningsystemen
  • Bevestigen van buizen voor waterzuivering

Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.