MP-H buisklem met snelsluiting voor lichte toepassingen
Nieuw product
Standard
Artikel #r583699
Standaard verzinkte buisklem zonder geluiddempende inleg voor lichte toepassingen
- Draadverbinding - M: M8, M10
- Materiaalsamenstelling: DC01 - DIN EN 10130
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Buisklem met twee schroeven en zijdelings zwenkmechanisme
- Volledig assortiment klemmen – in het hele assortiment in elke maat verkrijgbaar, van de kleinste tot de grootst beschikbare diameter
- Kliksluiting voor eenvoudigere en snellere sluiting
- Gelaste dubbele verbindingskop (M8/M10)voor meer flexibiliteit
- Volledig klembereik
Toepassingen
- Lichte buisinstallaties voor tot 6" (of 172 mm)
- Bevestiging van buizen voor drinkwater, afvalwater en verwarming
- Sanitaire, verwarmings- en gastoepassingen met buizen van diverse materialen
- Aanbevolen voor gebruik in droge omstandigheden binnen
- Verwarming en sanitair leidinginstallatie