special
MQW-Q2 Voorgemonteerde hoek
2-gat montagehoek MQW-Q2 #369655
Voorgemonteerde verzinkte hoek van 90 graden voor het verbinden van meerdere MQ-veerprofielen
- Moersleutelmaat: 17 mm
- Aanspankoppel: 40 Nm
- Materiaalsamenstelling: Hoek: DD11 - EN 10111, Bout: m10 gradatie 8,8 - DIN EN ISO 898
premium
Klanten zochten ook naar montagehoek, 2 gaten, verzinkt, voorgemonteerd of 90 graden.
Opties kiezen
Hoek
- 90 °
Inhoud van de verpakking
- 20 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
20
Nettoprijs (excl BTW)
331,00 EUR
16,55 EUR / 1 stuk
Technische gegevens


Moersleutelmaat
17 mm
Aanspankoppel
40 Nm
Materiaalsamenstelling
Hoek: DD11 - EN 10111, Bout: m10 gradatie 8,8 - DIN EN ISO 898
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Materiaaldikte
3 mm
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Hoek
90 °
Gewicht
199 g
Productklasse
Premium
Documenten
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Voorgemonteerd – voor snellere installatie en om te voorkomen dat onderdelen verloren raken
- Hoogwaardig
Toepassingen
- Monteren van railframes en steunstructuren
- Geschikt voor meerdere MQ-veerprofielen