Hilti

Eigenschappen & Toepassingen

Eigenschappen
  • Geluidswerende insert; EPDM-insert met brede klemrand (tot dia. 450 mm); vanaf dia. 500 mm met gekleefde insert - voorkomt verschuiven van de rubberen insert tijdens het monteren
  • Alle passende klemgroottes voor alle standaard spiraalnaad gelaste buizen
  • Beugels voor ventilatiebuizen met gelaste M8-schroefdraadaansluiting of gecombineerde M8/M10-aansluiting voor buizen van 224 mm tot 630 mm
  • Akoestische isolatie in overeenstemming met DIN 4109
Toepassingen
  • Ventilatiebuizen

Product Selectie & Prijzen

Technische gegevens

Documenten & Video's

Advies & Ondersteuning

Log in om verder te gaan
Contacteer ons
Contacteer ons
Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen