special
MFP-GP
Premium verzinkte grondplaat voor lichte toepassingen met vaste punten (metrisch)
- Materiaalsamenstelling: S235JR - DIN EN 10025
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Klanten zochten ook naar Voetplaat of Basisplaat.
Opties kiezen
Draadverbinding - M
- M16
- M20
Hoogte - H
- 16 mm
- 18 mm
Maximale trekbelasting - F
- 12.5 kN
- 14 kN
Inhoud van de verpakking
- 25 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 713,50 EUR
Technische gegevens

Materiaalsamenstelling
S235JR - DIN EN 10025
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Aantal gaten
2
Documenten
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- De vorm van de grondplaat is speciaal ontwikkeld om hogere belastingen te kunnen overbrengen
- Hoger belastingsvermogen dankzij het rondom gelaste verbindingselement
Toepassingen
- Installeren van lichte vaste punten voor leidingen die onderhevig zijn aan thermische uitzetting en inkrimping
- Grondplaat voor zware toepassingen voor eenpuntsbevestiging van buizen
Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.