special
Platte onderlegring DIN 125 M12 HDG
#304891
Thermisch verzinkte plaat voor het eenvoudiger met één hand bevestigen en aanpassen van MI- en MIQ-verbinders
- Gewicht: 0.29 kg
- Materiaalsamenstelling: Plaat: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; Veer: 1.4319 AISI 302, 1.4310 DIN EN 10088
- Oppervlakte-afwerking: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Klanten zochten ook naar basisplaat, grondplaat, plaat, thermisch verzinkt of verzinkt.
Opties kiezen
Modulair balktype
- 90, 120
Inhoud van de verpakking
- 10 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
10
Nettoprijs (excl BTW)
Technische gegevens


Gewicht
0.29 kg
Materiaalsamenstelling
Plaat: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; Veer: 1.4319 AISI 302, 1.4310 DIN EN 10088
Oppervlakte-afwerking
HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Omgevingsomstandigheden
Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Documenten
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Montage met één hand dankzij het geïntegreerde anti-draaigestel
- Handplaat voor eenhandige aanpassing van de verbinding
- Handplaat voor eenhandige aanpassing van de verbinding
Toepassingen
- Bevestigingsverbinders die deel uitmaken van de modulaire MI- en MIQ-ondersteuningssystemen
- Biedt gemakkelijk monteerbare, volledig betrouwbare oplossing voor de chemie industrie, farmaceutische sector, petrochemische sector of verbrandings- en energiecentrales.
- Montage met één hand dankzij het geïntegreerde anti-draaigestel
- Handplaat voor eenhandige aanpassing van de verbinding