PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie
special

MIC-MI/MQ-X

Aansluiting MIC-MI/MQ-X #304881

Thermisch verzinkte (HDG) verbinder om MQ-veerprofielen haaks aan MI-draagbalken te bevestigen

  • Gewicht: 0.36 kg
  • Materiaalsamenstelling: Verbinding: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, bout: staalkwaliteit 8,8, moer: staalkwaliteit 8
  • Oppervlakte-afwerking: HDG: Verbinding 55 µm - DIN EN ISO 1461; Bout, Moer 40 µm - DIN EN ISO 10684

Klanten zochten ook naar verbindingverbinderconnectorthermisch verzinkt of verzinkt.

Opties kiezen

Modulair balktype
  • 90, 120
Inhoud van de verpakking
  • 16 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
16
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
623,20 EUR
38,95 EUR / 1 stuk

Technische gegevens

IS_ME_318.eps
IS_HNA_318.eps
Gewicht
0.36 kg
Materiaalsamenstelling
Verbinding: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, bout: staalkwaliteit 8,8, moer: staalkwaliteit 8
Oppervlakte-afwerking
HDG: Verbinding 55 µm - DIN EN ISO 1461; Bout, Moer 40 µm - DIN EN ISO 10684
Omgevingsomstandigheden
Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Aanspankoppel
50 Nm

Documenten

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Maakt directe verbinding op MQ-veerprofielen mogelijk
  • Gesleutelde verbinding voor een optimale overbrenging van krachten en momenten
  • Krachten en momenten worden op een betrouwbare manier overgebracht

Toepassingen

  • Directe verbinding van MQ-installatierails aan het MI-systeem
  • Toepassingen in de chemische industrie, farmaceutische sector, petrochemische sector of in verbrandings- en energiecentrales.
  • Deel van een modulair vierdelig systeem voor ondersteuning van kabelgoten, buizen en verschillende secundaire staalconstructies