PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

MT-BC-GU M12 OC balkklem (voorheen MI-SGC)

Draagbalkklem MI-SCG M12 #233859

Warmverzinkte (HDG) enkele balkklem voor het verbinden van MT-basisaansluitingen met stalen balken

  • Draadverbinding - M: M12
  • Gewicht: 0.36 kg
  • Materiaalsamenstelling: Klem: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, Bout: staal kwaliteit 8,8, moer: staal kwaliteit 8

Klanten zochten ook naar klemhaakclipdraagbalkklem of verzinkt.

Opties kiezen

Draadverbinding - M
  • M12
Inhoud van de verpakking
  • 16 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
16
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
516,32 EUR
32,27 EUR / 1 stuk

Technische gegevens

IS_HNA_315.eps
Draadverbinding - M
M12
Gewicht
0.36 kg
Materiaalsamenstelling
Klem: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, Bout: staal kwaliteit 8,8, moer: staal kwaliteit 8
Oppervlakte-afwerking
HDG: klem 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-bout, moer 45 µm - DIN EN ISO 1461
Omgevingsomstandigheden
Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Aanspankoppel
84 Nm
Moersleutelmaat
19 mm
Breedte - B
30 mm

Documenten

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Voor stalen balken met flensdiktes van 3 tot 36 mm en hoeken tot maximaal 15°
  • Corrosiebescherming op de stalen balk wordt niet beschadigd door de balkklem
  • Uitgerust met een set trillingsbestendige onderlegringen

Toepassingen

  • Geschikt voor stalen balken met flensdiktes van 3-40 mm en hoeken van maximaal 15°