special
MIA-BO u-bout
Beugel MIA-BO90-M12 #304840
Thermisch verzinkte U-bout voor het bevestigen van leidingschoenen aan MI-draagbalken
- Advantage 01: Snel en eenvoudig te installeren licht belastbaar leidingondersteuningssysteem voor vaste punten.
- Gewicht: 0.58 kg
- Materiaalsamenstelling: U-bout: staalkwaliteit 8,8 - ISO 898-1; moer: staalkwaliteit 8
Opties kiezen
Modulair balktype
- 90
Inhoud van de verpakking
- 8 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
8
Nettoprijs (excl BTW)
Technische gegevens

Advantage 01
Snel en eenvoudig te installeren licht belastbaar leidingondersteuningssysteem voor vaste punten.
Gewicht
0.58 kg
Materiaalsamenstelling
U-bout: staalkwaliteit 8,8 - ISO 898-1; moer: staalkwaliteit 8
Oppervlakte-afwerking
HDG: 48 µm - DIN EN ISO 10684
Omgevingsomstandigheden
Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Aanspankoppel
84 Nm
Moersleutelmaat
19 mm
Documenten
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Snel en eenvoudig te installeren licht belastbaar leidingondersteuningssysteem voor vaste punten.
- Onderdeel van het MQ-systeem
Toepassingen
- Buizen vastklemmen, met klemsysteem voor vaste steunen
- Installatie van vaste punten voor lichte toepassingen