special
Geleidingsmof MFT-GS 6,5x10 A2
Thermisch verzinkte schroef voor het eenvoudiger met één hand bevestigen en aanpassen van MI- en MIQ-verbinders
- Materiaalsamenstelling: Staalgradatie 8,8
- Oppervlakte-afwerking: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Omgevingsomstandigheden: Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Opties kiezen
Lengte
- 95 mm
- 127 mm
Modulair balktype
- 90
- 120
Inhoud van de verpakking
- 10 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
Technische gegevens

Materiaalsamenstelling
Staalgradatie 8,8
Oppervlakte-afwerking
HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Omgevingsomstandigheden
Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Aanspankoppel
84 Nm
Documenten
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Onderdelen ontworpen voor eenvoudige montage met één hand (gevormd om rotatie te voorkomen).
- Sterk, betrouwbaar verbindingselement voor MI- en MIQ-verbinder
Toepassingen
- Bevestigingsverbinders die deel uitmaken van de modulaire MI- en MIQ-ondersteuningssystemen
Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.