MIC-SH basisplaat (voor MIC 90-A)
Nieuw productArtikel #r7433331
Thermisch verzinkte grondplaat voor het bevestigen van MI-90-draagbalken aan staal voor zware toepassingen
- Materiaalsamenstelling: Verbinding: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, bout: staalkwaliteit 8,8, moer: staalkwaliteit 8
- Oppervlakte-afwerking: HDG: verbinding min. 55 µm - DIN EN ISO 1461; tandplaat, bout, moer 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Omgevingsomstandigheden: Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Biedt een sterke en stijve verbinding
- Ontworpen voor een groot bereik aan gebruikelijke flensbreedtes
- Instelbaar en flexibel – voor eenvoudigere, efficiëntere montage van balk
- Kan eenvoudig worden verbonden met staal met behulp van balkklemmen (niet inbegrepen)
- Extra sterk ontwerp voor extra hoge toepassingbelastingen
Toepassingen
- Deel van een modulair systeem voor ondersteuning van kabelgoten, buizen en verschillende secundaire staalconstructies
- Voor bevestiging aan standaard stalen balken zonder boren of lassen
- Geschikt voor de MI-SGC M16 balkklem
- Ontworpen om een groot bereik aan standaard flensbreedtes voor zware toepassingen af te dekken
- Aanbevolen voor gebruik in matig corrosieve binnen- en buitenomgevingen