PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

Lasermeter voor buiten met geïntegreerde zoeker voor metingen tot 200 meter

  • Meetbereik: 0 m - 200 m
  • Meetnauwkeurigheid: 1.0 mm
  • Meetfuncties: Enkelvoudige en continue meting, Buitenmodus, Digitaal waterniveau

Klanten zochten ook naar AfstandsmetersLaserafstandsmeter of Afstanden meten.

Opties kiezen

Inhoud van de verpakking
  • 1 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 658,10 EUR

Technische gegevens

Meetbereik
0 m - 200 m
Meetnauwkeurigheid
1.0 mm
Meetfuncties
Enkelvoudige en continue meting, Buitenmodus, Digitaal waterniveau
Rekenfuncties
Toevoeging, Vermindering, Gebied, Volume, Schilderszone, Uitzetten, Min./max., Timer, Compensatie, Geheugen (30x), Trapezoïde (2x), Pythagoras (3x), Indirecte meting (4x)
Datageheugen
30 laatste metingen, Berekeningsresultaten met grafieken
Batterijtype
2 x 1,5 V (AAA)
Laserklasse
< 1 mW, 635 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
IP-beveiligingsklasse
IP 65 (EN 60529)
Interface
Geen

Documenten

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Lasermodule van hoge kwaliteit zorgt voor metingen over lange afstanden, zelfs onder de zwaarste weersomstandigheden
  • Voor buiten ontworpen scherm kan zelfs bij zeer fel zonlicht worden gelezen
  • Ingebouwde optische zoeker voor metingen in open lucht
  • Robuust een duurbaar voor weerstand tegen de zwaarste omstandigheden op de werkplaats
  • Ingebouwde 360°-hellingshoeksensor en slimme schattingsfuncties ondersteunen metingen in uitdagende situaties

Toepassingen

  • Snel en veilig meten op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn
  • Meten van oppervlakten voor offertes van renovatiewerkzaamheden
  • Bepalen van de lengte of hoogte van objecten, die niet direct toegankelijk zijn (meten op afstand)
  • Meten van lange afstanden met de buitenmodus
  • Gemakkelijke meting van daklengtes met behulp van trapeziumfunctie

Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.

Productvideo's