Ons best presterende spreidanker voor het dragen van hoge statische en seismische belastingen in gescheurd beton (koolstofstaal)

  • Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
  • Kopconfiguratie: Buitendraad
  • Installatiehulpmiddelen: TE 30-22 snoerloze boorhamer, TE 6-22 snoerloze boorhamer, SIW 4AT-22 ½” Snoerloze slagmoersleutel, SIW 6AT-22 Slagmoersleutel met gemiddelde koppeling

Klanten zochten ook naar Expansie ankerKeilboutHST4HST 4 of HST3.

Opties kiezen

Ankergrootte - D
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Ankerlengte
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 135 mm
  • 145 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 260 mm
Inhoud van de verpakking
  • 5 Stk
  • 12 Stk
  • 20 Stk
  • 32 Stk
  • 40 Stk
  • 60 Stk
  • 72 Stk
  • 100 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 68,85 EUR

HST4 Keilnagel

Ontgrendel uw productiviteit

Ontdek onze keilnagels van de nieuwste generatie met betoncapaciteit en geoptimaliseerde uittrekbelastingen. Maximaliseer de efficiëntie van uw voetplaten en het gebruik van uw keilnagels voor een optimale waardeverhoging van uw materialen.

DE VOORDELEN VAN DE HST4 KEILNAGEL

Productiviteit

  • Flexibel – Onze keilnagels zijn ontworpen voor een veilige installatie op variabele inplantingsdieptes, die zowel productiviteit bij ondiepe dieptes als verbeterde prestaties bij grotere dieptes biedt. Met flexibele tussenafstanden en randafstanden kunt u ze aanpassen aan uw specifieke behoeften.
  • Vereenvoudig en versnel uw installatie – met ons volledige assortiment keilnagels, compatibel met onze onze AT-module met adaptief koppel. Geen noodzaak meer om boorgaten schoon te maken, u kunt onze keilnagels snel en eenvoudig installeren.

Veiligheid

  • Grotere veiligheid en betrouwbaarheid  – dankzij onze gepatenteerde anti-rotatie expansieconus, ontworpen om rotatieproblemen bij de installatie van het anker te elimineren, waardoor een betrouwbaardere bevestiging gegarandeerd is.
  • Bevestigen in gescheurd en niet-gescheurd beton – vereist voor naleving van de bouwvoorschriften.
  • Geclassificeerd om te weerstaan tegen seismische belasting en krachten – de HST4 keilnagel biedt volledige dekking van de C1 en C2 goedgekeurde kritische verbindingsvereisten van de ETA.
  • Geclassificeerd om te weerstaan tegen seismische belasting en krachten – de HST4 keilnagel biedt volledige dekking van ontwerpvereisten die compatibel zijn met ACI.

 

Toepassingen

  • Bevestigen van voetplaten, leuningen, gevelsystemen en mechanische, elektrische of sanitaire bevestigingssystemen op beton.
  • Bevestigen in gescheurd en niet-gescheurd beton voor naleving van de bouwvoorschriften.
  • Geclassificeerd om te weerstaan tegen seismische belasting en krachten; voor volledige dekking van de C1 en C2 goedgekeurde kritische verbindingsvereisten van het ETA. 
  • Geschikt voor zowel binnen- als buitenomgevingen.
  • Met grote ronde kop – geschikt voor overmaatse of langwerpige gaten.