Nuron

VC 4HX-22 T8 Snoerloze H-klasse stofafzuiger

Stofzuiger VC 4HX-22 & T8 #2415329

Compacte en krachtige snoerloze stofzuiger met optionele rugzak voor aansluiting op elektrisch gereedschap en voor schoonmaak op de werf (nat en droog), tank van 8 liter (Nuron-batterij)

  • Luchtdoorstromingsmotor alleen: 67 l/s
  • Luchtstroom aan slangeinde: 30 l/s
  • Max. vacuüm: 17 Kpa

Stel uw snoerloze kit samen

Machine body
Machine body in doos Bevat: 1x Opvangbak VC 3/4-T8, 1x Slang VC 10-22/ 140-2-22, 1x Filter, 1x Stofzak VC 3/4-T8 H class
Hoeveel kits wenst u te bestellen?
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
1 009,00 EUR