Nuron
DSH 900-22 ATC Doorslijper op accu (360 mm)
Kit DSH 900-22 ATC + 1 SPX univ A #2454243
Krachtige doorslijper met achterhandgreep op accu, voor het zagen tot 150 mm diep met 360 mm zaagbladen in beton, metselwerk en metaal (Nuron accuplatform)
- Basismaterialen: Alle typen beton en baksteen, Alle soorten metselwerk (holle steen, kalksteen, enz.), Asfalt, Staal, Mineraal
- Afmetingen (l x b x h): 690 x 290 x 420 mm
- Beveiligingsklasse: Werkend op IEC-accu
Klanten zochten ook naar Betonslijper op accu, Accubetonslijper, DSH90022, DSH900-22 of Batterijbetonslijper.
Stel uw snoerloze kit samen


Machine body in doos Bevat: 1x Flens D60 kit, 1x Blad DSH 360/25-14x1" SPX univ A
Hoeveel kits wenst u te bestellen?
Nettoprijs (excl BTW)
2 035,95 EUR