ZOMERVERLOFOverzicht sluitingsdagen van onze verkoopkanalenMeer informatie

TE DRS-D Stofafzuiging

Stofafzuiging TE DRS-D #2191207

Stofafzuiging voor boren in beton en metselwerk met alle soorten boorhamers

  • Gewicht: 0.26 kg
  • Diameterbereik hamerboren: 5 - 55 mm
  • Stofzuiger nodig: Ja

Opties kiezen

Inhoud van de verpakking
  • 1 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
91,98 EUR
91,98 EUR
/
1 stuk

Technische gegevens

Gewicht
0.26 kg
Diameterbereik hamerboren
5 - 55 mm
Stofzuiger nodig
Ja
Geschikt voor beitelen
Nee

Documenten

pdf Gebruikshandleiding TE-DRS-D, Arabisch, Bulgaars, cn, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Japans, Kazachs, Koreaans, Litouws, Lets, Maleis, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Sardijns, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Thai, Turks, Oekraïens, Vietnamees, Chinees, Servisch [ 702.5 KB ]

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Uniek Hilti-systeem voor nagenoeg stofvrij boren met SDS Max- en SDS Plus-boorhamers

Toepassingen

  • Nagenoeg stofvrij boren met boren met een diameter van 5-55 mm en onbeperkte lengte
  • Nagenoeg stofvrij boren met boren met een diameter van 3/16” - 2-1/8” en onbeperkte lengte
Productdemonstratie vragen

Productdemonstratie vragen

Productdemonstratie vragen
Start live chat

Start live chat

Start live chat
Bel me terug

Bel me terug

Bel me terug