MM-RI
Nieuw productArtikel #r4594
Rubberen inlegstuk
- Voor gebruik met: MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
- Materiaalsamenstelling: EPDMEPDM
- Oppervlakte-afwerking: n.v.t.
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Geschikt voor alle drie de MM railprofieltypes en M8/M10 draadstangen
- Voorkomt direct contact tussen het luchtkanaal en de rail
- Groot contactoppervlak tussen het isolatieprofiel van de rail en het luchtkanaal vermijdt trillingsoverdracht en contactgeluid
- Snel en gemakkelijk in de rail te monteren
- Geschikt voor alle MM montagerailsystemen en M8/M10 draadstangen
Toepassingen
- Akoestische isolatie van MM-rail luchtkanaalssteunen
- Isolatielaag tussen M8 en M10 draadstangen en het ventilatiekanaal
- Akoestisch isolatie-element voor gebruik met het MM railsysteem bij de montage van ventilatiesystemen
- Voor het scheiden van de in de rail gemonteerde artikelen