ONBEPERKTE LEVERINGENVanaf 70€ /maand met Hilti SMARTMeer informatie
Hilti

Eigenschappen & Toepassingen

Eigenschappen
  • Precisiegeslepen HSS-Co boren met 5% kobaltgehalte
  • Speciaal ontworpen punt met splitpunt – voor nauwkeurige zelfcentrering, een snelle start en minder verloop op het oppervlak
  • Tophoek van 135° – de beste keuze voor hogere snelheden met minder hitte bij het boren in hardere basismaterialen
  • Duurzamer boren in zware toepassingen – robuuster en duurzamer dankzij kobaltgehalte
  • Gemakkelijker spaanafvoer en geoptimaliseerde warmtereductie – spiraalgroeven voor een betere aanvoer van het smeermiddel naar de boorpunt
Toepassingen
  • Gaten boren in hoog gelegeerd, ongelegeerd en thermisch behandeld staal ≤1.100 N/mm²
  • Boren in roestvrij staal, messing, koper en plastics
  • Boren in andere harde metalen (bv. gietijzer, titanium)
  • De optimale prestaties worden gehaald bij gebruik van de juiste snelheid en van snijolie

Technische gegevens