S-BS Schroevendraaierset
Nieuw product
Premium
Artikel #r25907
Handschroevendraaier in etui met verwisselbare bits voor handmatig bevestiging van schroeven
- Kenmerk: Torsie bits
- Inspringing: HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ 3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40TX40
- Lengte: 89 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Snelspanboorkop voor het vervangen van bits met een hand plus vrij draaiende huls voor snel, handig roteren van de schroevendraaier
- Ergonomisch ontworpen greep voor comfortabele hantering tijdens langdurig gebruik
- Veerkrachtig transportetui maakt compacte opslag in een toolbox of handig transport met behulp van de riem mogelijk
- Geschikt voor handmatig gebruik met de hendel of met elektrisch gereedschap
- Anti-wegrol-design voorkomt dat de schroevendraaier wegrolt op de werkplaats
Toepassingen
- Etui met 16 x 89 mm bits, voor universeel gebruik met elektrisch gereedschap of als handschroevendraaier
- 16 uitwisselbare bits voor alle gangbare schroeven
- Bits zijn goedgekeurd voor gebruik met elektrisch gereedschap
- 89 mm (3 1/2") bits voor gemakkelijke toegankelijkheid in krappe ruimtes
- De handgreep past op iedere bit met aansluiteinde van 1/4" in een zeskant