PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie
special

DC-SE 20 Muursleuvenzaag

Sleuvenzaag DC SE20 230V #312267

Diamantsleufmachine voor insleuven van kabel-, leiding- en buisinstallaties in muren

  • Schijfdiameter: 125 mm
  • Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 6.9 kg
  • Nullast tpm: Versnelling 1: 7500 rpm

Klanten zochten ook naar sleufmachinesleuvenzagendiamant of beton snijden.

Opties kiezen

Inhoud van de verpakking
  • 1 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
2 729,00 EUR
2 729,00 EUR / 1 stuk

Technische gegevens

Schijfdiameter
125 mm
Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
6.9 kg
Nullast tpm
Versnelling 1: 7500 rpm
Asgatmaat
22.2 mm
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
104 dB (A) 1
Triaxiale vibratiewaarde inzake zagen betonplaat (ah)
5.8 m/s² 2
Nominaal ingangsvermogen
1950 W
  1. volgens EN 60745
  2. in overeenstemming met EN 60745-2-22

Documenten

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Specifiek systeem voor het zagen van sleuven, speciaal ontwikkelde muursleuvenzaag voor een hoge snelheid en een hoge productiviteit
  • Bereik een sleufdiepte van 40 mm en een gleufbreedte tot 46 mm met schijven van 125 mm
  • Robuust design en krachtige motor voor een lange levensduur
  • Handgreep met ergonomisch ontwerp, voor een stevigere, comfortabele grip in elke houding
  • Nagenoeg stofvrij bij gebruik in combinatie met een compatibele Hilti-stofzuiger

Toepassingen

  • De muursleuvenzaag is uitgerust met schijven met diameter 125 mm en kan worden gebruikt voor sleuven tot 40 mm diep en 46 mm breed in alle gangbare bouwmaterialen zoals beton, flint, harde steen enz.
  • Installatie van buizen en leidingen in muren