Nuron special

Snoerloos oscillerend multigereedschap SMT 6-22

Multitool SMT 6-22 doos #2366391

Krachtig snoerloos multigereedschap met StartlockMax-interface, AVR en oscillerende hoek van 4°

  • Basismateriaal: Gipsplaat, Hout, Mortel, Verf, Cement, Metaal, PVC
  • Nullast tpm: Versnelling 1: 20000 rpm
  • Triaxiale vibratiewaarde inzake zagen plaat (ah, B): 2.5 m/s²

Klanten zochten ook naar SMT 6Multitoolsnoerloos multitoolmultitool op accu of AVR.

Opties kiezen

Inhoud van de verpakking
  • 1 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
526,85 EUR
526,85 EUR
/
1 stuk
SMT 6-22 multitool

onze nuron multitool

Hij is er!

Onze nieuwe multitool is vanaf nu te koop en voegt veelzijdigheid en kracht toe aan je Nuron machinepark.
Een snoerloze multitool wordt beschouwd als een onmisbaar gereedschap in elk vakgebied, dat wordt gebruikt voor een breed gamma aan toepassingen en materialen die andere toestellen niet gemakkelijk aankunnen. En we zijn verheugd om hem eindelijk aan je voor te stellen!

Outil multifonction SMT 6-22 sans fil

Hoge prestaties

Dankzij de ergonomische handgreep en ingebouwde LED kun je comfortabel werken, zelfs in lastige posities. De inductiemotor biedt snelheden van 10.000 tot 20.000 trillingen per minuut en een brede trilhoek van 4 graden.

Outil multifonction SMT 6-22 sans fil

Veiligheid boven alles

Het toestel weegt slechts 1,3 kg en heeft een ontkoppelde kop met antitrillingsfunctie (AVR) om vermoeidheid te minimaliseren. Een snelsluitbare stofzuigerbevestiging wordt binnenkort beschikbaaar voor gebruik met onze VC-serie stofzuigers. De SMT 6-22 is ook compatibel met ons veiligheidssnoer van 6,8 kg.

Outil multifonction SMT 6-22 sans fil

Zaagbladen voor Starlock multitools

Naast een breed assortiment zaagbladen is onze snoerloze multitool ook compatibel met standaard, Plus en Max Starlock inzetstukken.

Outil multifonction SMT 6-22 sans fil

Alle toestellen, één maandelijks bedrag

Voeg dit nieuwe multigereedschap toe aan uw bestaande machinepark en u beschikt over een complete gereedschapsset die wordt aangedreven door één enkele accu. Ontdek Fleet Management, een all-inclusive service waarbij uw gereedschapskosten worden gedekt door een vast maandelijks bedrag.

Vervolledig je machinepark met accessoires en insteekgereedschap

Je kunt ook accessoires aan je bestelling toevoegen, zoals accu's en laders, om er zeker van te zijn dat je volledig voorbereid bent op je klus of taak. Onze multitool zaagbladen zijn ook verkrijgbaar, maar je kunt Starlock-zaagbladen gebruiken die compatibel zijn met de SMT 6-22.
Dit is een van onze meest gewilde producten van het najaar. Het is al lang een van onze toestellen waar we het meest naar uitkijken, met een uitzonderlijk grote vraag. We raden je daarom aan om zo snel mogelijk te bestellen.