nieuw
HSS ringfrees
Annular cutter HSS AC 24x25 #2421058

HSS ringfrees met een snelwisselbare 3/4 Weldon-schacht, voor het boren van gaten met een diameter van 12-35 mm en een boordiepte tot 25 mm in staal.
- Productklasse: Premium
- Booradapter: 3/4" Weldon
- Diameter: 24 mm
premium
Opties kiezen
Diameter
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 26 mm
- 30 mm
- 34 mm
- 35 mm
Lengte
- 25 mm
Werklengte
- 25 mm
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
62,34 EUR
62,34 EUR
/
1 stuk

