Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu
Nuron

SF 8M-22 snoerloze boor- en schroefmachine

Accu boor- en schroefmachine SF 8M-22 kof productnummer: 2434829

De ultieme snoerloze boormachine met verwisselbare boorkoppen en een hoger toerental voor boren, schroeven en tapwerk in metaal (Nuron-batterijplatform)

  • Maximum koppel (zachte/harde verbinding): 55 Nm (zachte verbinding), 75 Nm (harde verbindng)
  • Nullast tpm: Versnelling 1: 400 rpm; Versnelling 2: 670 rpm; Versnelling 3: 2100 rpm; Versnelling 4: 3500 rpm
  • Klembereik gereedschapsopname: 2 - 13 mm

Opties kiezen

Inhoud van de verpakking
  • 1 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
553,35 EUR
553,35 EUR
/
1 stuk