CS-F JS-schuim voor het afdichten van voegen
Flexibelschuim CS-F JS (12) productnummer: 2018884
Flexibel isolatieschuim ideaal voor sterke bewegingsgevoelige voegen, zoals deuren en ramen
- Schuimproductie (tot): 40 L
- Ca. zaagtijd (bij 23°C / 50% rel. luchtvochtigheid): 25 min
- Afschuifsterkte (ca.): 0.04 N/mm²
ultimate
Klanten zochten ook naar PU, PU schuim, PUR of PUR schuim.
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
428,28 EUR
35,69 EUR
/
1 stuk















