CF-I 750 B2 Universeel bouwschuim
Isolatie- en venster schuim CF I 750 B2 #2260956
Multifunctioneel bouwschuim met hoog rendement voor vullen, afdichten en isoleren
- Schuimproductie (tot): 65 L
- Ca. zaagtijd (bij 23°C / 50% rel. luchtvochtigheid): 20 min
- Afschuifsterkte (ca.): 0.04 N/mm²
standard
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
22,50 EUR
22,50 EUR
/
1 stuk
Technische gegevens
Schuimproductie (tot)
65 L
Ca. zaagtijd (bij 23°C / 50% rel. luchtvochtigheid)
20 min
Afschuifsterkte (ca.)
0.04 N/mm²
Ca. treksterkte
0.05 N/mm²
Temperatuurweerstandbereik
-40 - 80 °C
Toepassingstemperatuur bereik
5 - 30 °C
Productklasse
Standard
Documenten
pdf Material safety datasheet CF I 750, 750 B2 (w/)_from 05. (DE) [ 390.2 KB ]
pdf Material safety datasheet CF I 750, 750 B2 (w/)_from 05. (FR) [ 401.4 KB ]
pdf Material safety datasheet CF I 750, 750 B2 (w/)_from 05. (NL) [ 390.7 KB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Veelzijdig bouwschuim – ideaal voor vulling en isolatie
- Helpt bij thermische isolatie – reduceert de geluidsoverdracht met 62 dB
- Formule met hoog rendement: krijg meer gedaan met minder bussen schuim
- Breed toepassingstemperatuurbereik
- Precieze dosering en volumecontrole
Toepassingen
- Isoleren van raamkozijnen, omkasting van rolluiken, zolders en gipsplaatwanden
- Dichten van bekistingsnaden
- Thermische en geluidsisolatie voor rolluikkasten, koelings- en verwarmingsleidingen, houten vloeren, isolatiepanelen, air-conditioning- en ventilatiekanalen
- Vulling van muuropeningen, buisdoorvoeringen, panelen, stootborden, leidingen en prefabelementen
- Verbindingspunten afdichting betonnen buis






