Markeringstekens
Toon mij verwisselbare letter/nummertype blokken waarmee identificatiemerken sneller en veiliger in reliëf in stalen componenten kunnen worden gezet met schiethamers

Metaal marketing
Voor een betere traceerbaarheid van uw producten
Het markeren van metalen onderdelen is nodig om de traceerbaarheid van de producten, de kwaliteitsopvolging voor de verzekering of de werfinspectie te verzekeren.
Onze metaal markering

DX 462 HM
Volledig automatische, productieve kruitschiethamer op koude en hete stalen oppervlakken (markeerbox X-462-HM)

DX 462 CM
Volledig automatische, productieve kruitschiethamer op koude en hete stalen oppervlakken (markeerbox X-462-CM)
Productoverzicht DX 462 CMVOORDELEN

Basis markering: veiligheid van de gebruikers
1 markering om de 5 seconden en 30 seconden met wijziging van de tekens.
Er zijn 3 verschillende soorten tekens naargelang van de ondergronden.
Koud of warm markeren mogelijk, tot 800°C.

Warme markering metaal: snelheid en polyvalentie
Volledig autonoom inzetbaar systeem, zonder stroom of accu.
Geschikt voor verschillende stukken dankzij de vermogensregelaar.

IPN markering: autonomie
Dubbele schietveiligheid: druk + activering. Bruikbaar met verlengstuk X-PT van 1 tot 4 m bij het warm markeren voor een beter gebruikscomfort.