- Afmetingen (l x b x h): 486 x 72 x 180 mm
- Gewicht: 3.64 kg
- Bevestigingsmiddelopname: 10 nagels
- Afmetingen (l x b x h): 478 x 72 x 180 mm
- Gewicht: 3.37 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Individuele nagel
- Afmetingen (l x b x h): 608 x 72 x 180 mm
- Gewicht: 3.48 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Enkelvoudig
- Afmetingen (l x b x h): 486 x 72 x 180 mm
- Gewicht: 3.64 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Enkele nagel, 10 nagels, IE-element
- Afmetingen (l x b x h): 404 x 56 x 164 mm
- Gewicht: 2.44 kg
- Bevestigingsmiddelopname: 10 nagels
- Afmetingen (l x b x h): 403 x 56 x 164 mm
- Gewicht: 2.28 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Draadstang
- Afmetingen (l x b x h): 431 x 56 x 164 mm
- Gewicht: 2.36 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Draadstang
- Afmetingen (l x b x h): 345 x 50 x 157 mm
- Gewicht: 2.4 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Individuele nagel
- Afmetingen (l x b x h): 464 x 104 x 352 mm
- Bevestigingsmiddelopname: 10 nagels
- Boutlengtebereik: 19 - 21 mm
- Afmetingen (l x b x h): 350 x 44 x 175 mm
- Gewicht: 3.18 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Enkelvoudig
- Afmetingen (l x b x h): 350 x 44 x 175 mm
- Gewicht: 3.2 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Enkelvoudig
DX 9-ENP
Nieuw product- Afmetingen (l x b x h): 999 x 320 x 175 mm
- Gewicht: 12.02 kg
- Bevestigingsmiddelopname: 40 nagels
- Afmetingen (l x b x h): 545 x 56 x 164 mm
- Gewicht: 4.35 kg
- Patroontype: .27 kaliber kort, 6,8/11 M10
- Afmetingen (l x b x h): 608 x 72 x 180 mm
- Gewicht: 4.35 kg
- Patroontype: .27 kaliber kort, 6,8/11 M10