Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

VC 40H-X H-Klasse stof verwijderaar (ACD)

Stofzuiger VC 40HX ACD 220-240V productnummer: 2411683

Krachtig stof verwijderaar met grote container en duwstang voor aansluiting op elektrisch gereedschap en schoonmaakwerkzaamheden op de bouwplaats (nat & droog), 30l tank – ACD-gecertificeerde stofzuiger

  • Luchtdoorstromingsmotor alleen: 74 l/s
  • Luchtstroom aan slangeinde: 39 l/s
  • Max. vacuüm: 24.5 Kpa

Opties kiezen

Inhoud van de verpakking
  • 1 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
1 584,44 EUR
1 584,44 EUR
/
1 stuk