nieuw
VC 40L-X L-klasse stofzuiger
Stofzuiger VC 40LX 220-240V productnummer: 2411684
Krachtige stofzuiger met grote opvangbak en duwstang voor aansluiting op elektrisch gereedschap en voor opruimwerkzaamheden op de bouwplaats (nat en droog), tank van 30 liter
- Luchtdoorstromingsmotor alleen: 74 l/s
- Luchtstroom aan slangeinde: 39 l/s
- Max. vacuüm: 24.5 Kpa
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
1 269,45 EUR
1 269,45 EUR
/
1 stuk







