DD-WMS 100 Watermanagementsysteem
Enkele eenheid voor toevoer van koelwater plus opvang en filtering van afvalwater van de diamantboorsystemen
- Vulvolume: 14 L
- Meegeleverd watervolume per opvulling: 100 L
- Doorstroomsnelheid: 2 l/min
Klanten zochten ook naar WMS 100, recycleerapparaat, waterbeheersysteem, watervoorziening of waterzuiger.
Opties kiezen
- 1 Stk

VOORTDURENDE WATERTOEVOER EN EEN PROPERE WERF TIJDENS HET BOREN
De nieuwe manier van diamantboren, met het DD-WMS 100 Waterbeheersysteem
We weten dat er bij het diamantboren veel tijdrovende en repetitieve stappen komen kijken, waarvan het boren zelf misschien maar een korte is. Het schoon houden van de werf en behouden van een voortdurende watertoevoer leiden vaak tot moeilijkheden met het beheer van uw tijd en productiviteit. Met ons nieuwe DD-WMS 100 Waterbeheersysteem behoren deze arbeidsintensieve taken tot het verleden.
Voordelen van het DD-WMS 100 Waterbeheersysteem
EEN VOLLEDIGE DAG WATERAUTONOMIE
Het enige wat u hoeft te doen is de watertank vullen en een filterzak aanbrengen. Omdat het water tot 7 keer gerecycleerd wordt, voorziet dit in het equivalent van ongeveer 100 l aan voortdurende watertoevoer.
De grote wielen en gemakkelijke handgreep maken het erg gemakkelijk om de DD-WMS 100 over de werf te bewegen.
SCHOON BOREN
Stof en slurry leiden tot extra, aan schoonmaken bestede werktijd, wat tot een verminderde werfproductiviteit leidt. Met onze portfolio van accessoires voor diamantboorwerktuigen uit onze watercollectie kunnen we u helpen om tijd en geld uit te sparen.
Diamantboren zorgt niet langer voor een vuile werf!
GEMAKKELIJKE VERWIJDERING VAN SLURRY
Eens de filter vol is en de zuigkracht vermindert, is het extreem gemakkelijk om met de wergwerpfilterzakken af te geraken van de slurry.
De DD-WMS 100 is compatibel met al onze overige Hilti-diamantboorwerktuigen: één toestel voor alle toepassingen!
FILTERPROCES
De gepatenteerde meerlagige filterzakken van de DD-WMS 100 werden speciaal ontworpen voor bouwslurry. Tijdens het filterproces wordt de slurry optimaal verzameld dankzij het heel efficiënte gebruik van het filteroppervlak.
Ons waterbeheersysteem heeft drie gebruiksmodus: recyclagemodus, stofzuigen en de watertoevoermodus.
RECYCLAGEMODUS

Diamantboren, eenvoudig en doeltreffend
Ons diamantboorsysteem nu ook slim en verbonden
Met deze oplossing werkt u gemakkelijker en productiever dan ooit tevoren. We creëerden via Bluetooth® een lokaal netwerk waarop het waterbeheersysteem WMS 100 en het diamantboorsysteem DD 150-U is aangesloten. Zo kan het hele systeem bestuurd en gemonitored worden vanop de digitale display van de boormachine.
Alweer een baanbrekende stap in hoe we diamantboren eenvoudig maken!