X-FCM-F L Looproosterbevestigingsschotel (groot)
Nieuw productArtikel #r3271647
Brede looproosterschotel voor draadeinden in licht corrosieve omgevingen
- Toepassing: Roosters
- Goedkeuringen: ABS
- Voor gebruik met (gereedschap): DX 351
Delen
Klanten zochten ook naar DX 6, klem, SBT of looprooster
Eigenschappen
- Duplex coating maakt schotel corrosiebestendig
- Vergrendellippen voorkomen dat de schotel vanzelf loskomt
- Antislip schoteloppervlak
- Brede schoteldiameters voor grote roostermazen
- Draadloze oplossing
Toepassingen
- Brede looproosterschotel voor draadeinde in licht corrosieve omgevingen
- Brede looproosterschotels zijn geschikt voor vierkante mazen tot 60 mm breed of voor rechthoekige mazen tot 57 mm breed
- Geschikt voor looproosters met 25-50 mm hoogte

Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.