Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

HSL4-G Keilanker voor zware toepassingen

Anker HSL4-G M16 d24x250 100/75/50 productnummer: 2237451

Zwaarlastanker voor ultieme prestaties met goedkeuringen voor veiligheidsrelevante toepassingen in beton (koolstofstaal, uitwendige bedrading)

  • Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
  • Kopconfiguratie: Buitendraad
  • Goedkeuringen / Testresultaten: Brand, ETA, Moeheid, Seismisch, Seismisch

Klanten zochten ook naar HSL, keilbout, segmentanker, seismisch of nucleair.

Opties kiezen

Ankergrootte - D
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Ankerlengte
  • 92 mm
  • 106 mm
  • 107 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 141 mm
  • 147 mm
  • 160 mm
  • 161 mm
  • 172 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
  • 187 mm
  • 192 mm
  • 200 mm
  • 201 mm
  • 205 mm
  • 210 mm
  • 222 mm
  • 230 mm
  • 235 mm
  • 250 mm
  • 260 mm
  • 275 mm
  • 330 mm
Inhoud van de verpakking
  • 4 Stk
  • 6 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
  • 40 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
10
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
420,80 EUR
42,08 EUR
/
1 stuk