NIEUW OP HILTI ONLINE?Ontdek de voordelen van onze webshopRegistreer nu

Diamantkabelzagen

Laat me diamantkabelzagen zien die zijn ontwikkeld voor structurele aanpassingen en zware sloopwerkzaamheden aan beton

Laat me diamantkabelzagen zien die zijn ontwikkeld voor structurele aanpassingen en zware sloopwerkzaamheden aan beton
DSW 3018-E Kabelzaag Elektrische kabelzaag met groot vermogen (30 kW) voor uitstekende zaagprestaties voor zware toepassingen
Terug naar producten ()
Vergelijk
Producten ()
Hilti diamant kabelzagen

ELEKTRISCHE KABELZAGEN MET DIAMANTSCHIJVEN

Onze kabelzagen met diamantschijven koppelen sterke prestaties aan comfort en veiligheid.

NOG PRODUCTIEVER DANKZIJ TECHNOLOGIE

De Hilti elektrische kabelzagen met diamantschijven bieden u nieuwe mogelijkheden, bijna onbeperkte toepassingen voor het zagen en slijpen, meer werkcomfort en een maximale productiviteit.

Sterke onderdelen

Veilig en gecertificeerd systeem

Eenvoudig in gebruik

Volledige set met accesoires

KIES DE KABELZAAG MET DIAMANTSCHIJF OP BASIS VAN UW TOEPASSINGEN

Met ons gamma kabelzagen met diamantschijf kunt u perfect alle technische afbraakwerken uitvoeren: gecontroleerde afbraak van een gebouw of brug, metalen structuren, structurele wijzigingen, zaag- of slijpwerken in allerlei materialen of de ontmanteling van nucleaire sites.

 

VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN

Zagen/Slijpen in gewapend beton

Uitbreiding van openingen

Zagen/Slijpen in metaal

Zagen met cirkelzaag

Onze elektrische kabelzagen

Slagmoersleutel SIW 6AT-A22

DS WS 10 / DSW 1005-E

Voor kleine snijwerken

Vermogensklasse (kW):  ~10kW

Voeding: Elektrisch

Gewicht: 81.2 kg

 

SIW 22T-A ½’’ slagmoersleutel

DSW 1510-CA

Voor moeilijke snijwerken 

Vermogensklasse (kW):  ~16kW

Voeding: Elektrisch

Gewicht: 345 kg

 

Meer weten
 SIW 9-A22 ¾” slagmoersleutel

DSW 3018-E

Voor uitstekende snijprestaties

Classe de performance (kW) :  ~15W

Voeding: Elektrisch

Poids : 550 kg

 

Meer weten
Diamantkabelzaag DSW 1510-CA

Waarom voor de DSW 1510-CA kiezen?

Ontdek alle voordelen van onze nieuwe diamant kabelzaag

Draadloze afstandsbediening

De gebruiker kan het gereedschap met de afstandsbediening bedienen om zich op een veiliger en comfortabeler plaats te bevinden.

Geassisteerde bediening met Cut Assist

Met ons systeem kunt u sneller zagen.

Nieuwe katrol

Sterker, gemakkelijker af te stellen en met een grotere rubberdiameter voor gladdere sneden.

Krachtiger

30% hoger startkoppel dan de DS WS 15 met een gemiddeld vermogen van 3 m²/u.

Geïntegreerd elektronisch instrumentenpaneel

Dankzij de geïntegreerde elektronica heeft u geen extra bedieningspaneel meer nodig dat zwaar is en moeilijk te vervoeren.

DE STEVIGHEID VAN ONZE KABELZAGEN MET DIAMANTSCHIJVEN

De kabelzagen met diamantschijven van Hilti staan bekend om hun constante kwaliteit en de extrahoge veiligheid. Door de drie beschikbare technologieën (gesinterd, vacuümgesoldeerd of verzinkt) voldoen deze kabelzagen aan alle eisen en zijn ze geschikt voor alle toepassingen. 

Verzinkte technologie

Gesinteerde technologie

Vacuümgesoleerde technologie

Log in om verder te gaan