PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

Ontdek hoe onze accupistolen voor kit, chemische ankers en afdichtingen u kunnen helpen om meer te doen in minder tijd en u zo helpen verspilling te reduceren

10 producten

Filteren

Nuron

HDE 500-22 Snoerloos chemisch injectiepistool
Omschrijving
Snoerloze hybride/epoxy chemisch ankerspuit met intelligente functies om de snelheid en veiligheid te verhogen en afval te beperken (Nuron-accuplatform)
Batterijtype
22 V
Afmetingen (l x b x h)
440 x 120 x 230 mm
Type mortelspuit
Batterij

Nuron

CD 4-22 Snoerloos kit-injectiepistool
Omschrijving
Krachtige accu-injectiepistool voor een groot aantal afdichtingen, kits en lijm (Nuron-accuplatform)
Uitdrijfkracht
4900 N
Snelheid bij nullast
1 - 10 mm/s
Lengte (met 310 ml cilinder)
457 mm
P 8000 D Pneumatische morteldispenser
Omschrijving
Pneumatisch injectiepistool met hybride / epoxy chemische ankers
Type mortelspuit
Pneumatisch
HIT Handmatige hardepatroon mortelspuit
Omschrijving
Handmatige mortelspuit voor injecteerbare zelfklevende mortel
Type mortelspuit
Handmatig
HDM Handmatige morteldispenser
Omschrijving
Handmatig injectiepistool met hybride / epoxy chemisch anker
Type mortelspuit
Handmatig
Kitspuit CFS-DISP
Omschrijving
Mortelspuiten
Categorie mortelspuit
310ml combi-kitpistool
Kitspuit DSC doos
Omschrijving
Spuitpistolen en accessoires
Categorie mortelspuit
Mortelspuit
Kitspuit DSC kof


Omschrijving
Spuitpistolen en accessoires
Categorie mortelspuit
Mortelspuit
Doseertoestel CF DS-1
Omschrijving
Schuimdispenser met extra lange lans en ergonomisch design speciaal voor moeilijk te bereiken plekken
Geen technische gegevens beschikbaar
Doseertoestel CF-DS L
Omschrijving
Schuimdispenser met extra lange lans en ergonomisch design speciaal voor moeilijk te bereiken plekken
Geen technische gegevens beschikbaar
CD 4-A22 Applications

ELEKTRISCHE MORTELSPUIT

Ontdek onze chemische mortelspuiten op accu

Met de nieuwe mortelspuit bestrijkt Hilti's portfolio van chemische mortelspuiten zowat alle patroontypes (inclusief plastic- en foliecapsules van 310 ml en 600 ml).

Welke injectiemortel kiezen?

HDE 500-A22 - Hilti

HDE 500-A22

Compatibele chemische mortels :

HIT-HY 270

HIT-HY 170

Brandwerende schuimen: 

CFS-F FX 

Pistolet Hilti CD 4-A22 avec cartouche courte (310 ml)

CD 4-A22 met kort patroon (310 ml)

Compatibele chemische mortels :

HIT-1

Brandwerende acrylkit CFS-S ACR  

Brandwerende acrylkit CFS-S SIL  

Brandwerende acrylkit  CFS-IS 

Chemische mortels van andere merken 310 ml

Pistolet Hilti CD 4-A22 avec cartouche longue (600 ml)

CD 4-A22 met lange loop (600 ml)

Compatibele chemische mortels : 

Chemische mortels van andere merken 600 ml

Mortelspuit CD 4-A22

Brandwerende toepassingen

Onze Hilti CD 4-A22-mortelspuit zorgt voor hoge prestaties en comfort bij seriële toepassingen: sluiten van uitzetvoegen, brandwerende toepassingen, rookafdichtingen en akoestische dichtingen.  

De CD 4-A22 is gemakkelijk te gebruiken en verhoogt uw productiviteit met een minimum aan materiaalverspilling:

  • Sterke prestaties dankzij heel krachtige motor die tot max. 7,3 kN vermogen levert Zeer veelzijdig door twee soorten patroonhouders.
  • U kunt alle soorten chemische verbindingen vanaf 310 ml in plasticcapsules tot 600 ml in foliecapsules injecteren
  • Compatibel met het 22V-platform, dat om al uw behoeften te vervullen toegang geeft tot een breed gamma van verschillende draadloze machines

HDE 500-A22-mortelspuit

Voor chemische afdichtingen

Gemakkelijke injectie, zelfs bij lage temperaturen