Hilti Shop appProfiteer van €100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu

Doorslijpers

Zaag meer dan je denkt

Persoon gebruikt een Hilti accu-doorslijper zaag om beton te snijden
ZAAG DIEPER TOT 150 mm

Beton

Maak zaagsneden tot 150 mm in beton met een zaagblad van 360 mm met behulp van een accu-doorslijper DSH 900-22.
Persoon gebruikt een Hilti accu-doorslijper om bakstenen te snijden
OP MAAT ZAGEN

Metselwerk

Maak licht werk van bakstenen en blokken met onze accu-doorslijpers DSH 600-22 en DSH 700-22.
Zagen met kracht

Asfalt

Krijg de kracht die u nodig hebt voor het zagen van asfalt met de DSH 900-22.
Persoon gebruikt een Hilti-doorslijpers om een metalen buis te snijden
VEILIG ZAGEN

Metaal

Gebruik voor veiliger zagen onze extra slijtvaste SPX-doorslijpschijf voor metaal.
Zaag zuiverder

Rails

Werk efficiënter met nauwkeurige 90° zaagsneden dankzij de accu-aangedreven DSH 900-RL en de speciale railklem.
Persoon gebruikt een Hilti accu-doorslijper zaag om beton te snijden
ZAAG DIEPER TOT 150 mm

Beton

Maak zaagsneden tot 150 mm in beton met een zaagblad van 360 mm met behulp van een accu-doorslijper DSH 900-22.
Persoon gebruikt een Hilti accu-doorslijper om bakstenen te snijden
OP MAAT ZAGEN

Metselwerk

Maak licht werk van bakstenen en blokken met onze accu-doorslijpers DSH 600-22 en DSH 700-22.
Zagen met kracht

Asfalt

Krijg de kracht die u nodig hebt voor het zagen van asfalt met de DSH 900-22.
Persoon gebruikt een Hilti-doorslijpers om een metalen buis te snijden
VEILIG ZAGEN

Metaal

Gebruik voor veiliger zagen onze extra slijtvaste SPX-doorslijpschijf voor metaal.
Zaag zuiverder

Rails

Werk efficiënter met nauwkeurige 90° zaagsneden dankzij de accu-aangedreven DSH 900-RL en de speciale railklem.

    Ontworpen voor productiviteit en veiligheid

    Label Active Torque Control (ATC) gegraveerd op een doorslijpers

    Verhoogde bescherming tegen vallen en terugslag

    Unieke 3D Active Torque Control (ATC) voor accu doorslijpers stopt het toestel in ≤ 1 seconde.

    Zaagblad snijdt actief door een betonblok

    Snelwerkende schijfrem

    Stopt het draaien van de zaagblad van de accu doorslijper in ≤ 4 seconden na het loslaten van de schakelaar.

    Persoon snijdt een baksteen met een doorslijper die verbonden is met de DWP 15-22 waterpomp

    Vrijwel stofvrij zagen

    De DWP 15-22 waterpomp vernevelt het stof tot binnen de toegelaten limieten - ideaal voor accu doorslijpers.

    Ultimate-schijf van een Hilti doorslijper

    Meer autonomie

    Tot 30% meer werk per acculading dankzij onze accuzaagbladen, in vergelijking met benzinezaagbladen.

    Bespaar meer dan één ton CO₂-uitstoot per jaar met de accu-doorslijper DSH 600-22.
    Op accu of benzine

    Koop je stroombron

    Wat u ook moet doorslijpen, met onze machines hebt u altijd het vermogen en de prestaties die u nodig hebt. Kies voor de accu-doorslijpers op het Nuron-platform voor zowel binnen- als buitenwerk wanneer u dagelijks het equivalent van 1-2 benzinetanks zaagt. Kies voor benzinedoorslijpers wanneer u dagelijks 2 of meer benzinetanks verbruikt op locaties waar u geen toegang hebt tot stroom en u uw opladers niet kunt aansluiten.

    Accu

    Wat kunt u doen met 2x2 accu's*


    Tot
    60
    sneden in boordstenen (300 mm x 100 mm)

    Ongeveer
    3.5
    strekkende meter in beton

    Benzine

    Wanneer kiezen voor benzine?


    Meer dan 2 benzinetanks per dag
    Als u continu stroom nodig hebt

    * Gebaseerd op interne testen met:

    De DSH 900-22 ATC accu-aangedreven doorslijpmachine. De vermelde prestaties zijn gebaseerd op het gebruik van 2x2 B 22-290 Nuron-accu's en een 360 mm SPX Universal A-zaagblad. Werfomstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid, stofniveau en het type materiaal kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de maximale hoeveelheid werk die met één acculading kan worden uitgevoerd.

    “Geen problemen met brandstofmix. Geen kapotte trekkoorden. Plus een langere levensduur van het toestel. Overschakelen naar accu-doorslijpers was een gemakkelijke keuze.”

    FAQ | Veelgestelde vragen over betonzaagmachines

    Garantie op gereedschap
    20 JAAR BEPERKTE GARANTIE

    Materialen en vakmanschap

    Voor vrijwel al onze gereedschappen repareren of vervangen wij gedurende 20 jaar onderdelen die defect raken als gevolg van materiaal- of fabricagefouten (1). Alle andere claims zijn uitgesloten.

    Dekking bij slijtage
    2 JAAR SLIJTAGEDEKKING

    Gratis reparaties

    We herstellen de meeste gereedschappen gratis gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Dit omvat onderdelen, werkuren en verzendkosten. Daarna zijn herstellingen betalend, maar de kosten zijn begrensd (2).

    Snelle reparatieservice
    3 DAGEN REPARATIE TURNAROUND

    Snelle reparatie

    We streven ernaar uw machine binnen enkele dagen te herstellen, zodat u snel weer aan de slag kunt. We zorgen voor ophaling én levering op uw werf om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken (3).

    Onze SPX-A en SP-A zaagbladen zijn ontworpen voor accu-doorslijpers. Met deze schijven krijgt u:
    • Tot 30% meer zaagsneden per lading dan met gelijkwaardige benzinezaagbladen: dankzij een dunnere bladkern en een slim diamantsegmentontwerp.

    • Soepelere zaagsneden: diamantsegmenten met lage wrijving voor een soepelere ervaring.

    • Snellere zaagsneden: zorgvuldig geselecteerde diamanten en specifieke poeders zorgen voor sneller zagen.

    • Veelzijdig: diamantsegmentvormen geoptimaliseerd voor vrijwel elke toepassing.

    • Eenvoudige zaagbladherkenning: schijven met de naam ‘A’ en met accu-pictogram zijn gemaakt voor accu-doorslijpers.

    Gebruik de juiste schijf

    Behaal tot 30% meer zaagsneden per lading dan met gelijkwaardige benzinezaagbladen dankzij onze SPX Universal A en SP Universal A diamantzaagbladen. Werkt u met metaal? Gebruik dan de SPX metaaldoorslijpschijf.

    Gebruik een goede techniek

    Voor betere prestaties en meer werk per lading beweegt u het toestel heen en weer met precies genoeg druk.

    Gebruik water tijdens het zagen

    Nat zagen vermindert de wrijving tijdens het zagen en zorgt ervoor dat u meer werk kunt verzetten per acculading. Bovendien helpt het de blootstelling aan schadelijk stof zoals silica te verminderen.

    Gebruik de juiste accu en lader

    Gebruik B 22-290 accu's en een C8-lader met onze doorslijpers.

    We raden aan om 2 sets van 2x B 22-290 Nuron-accu's te gebruiken om uw toestel te bedienen. Gebruik onze C8-lader voor de snelste laadtijd.

    De body van onze accu-doorslijpers heeft een vergelijkbare prijs als de body van onze benzinedoorslijpers. Als u echter rekening houdt met de brandstofkosten, zullen benzinedoorslijpers in de meeste gevallen na verloop van tijd duurder worden. Accu-doorslijpers hebben ook minder slijtagegevoelige onderdelen dan benzinedoorslijpers. Daardoor kunnen accu-doorslijpers tot wel twee keer langer meegaan dan benzinedoorslijpers.

    Nu kopen

    Toelichting

    (1) 20 jaar garantie op fabricag- en materiaaldefecten: uitzonderingen van toepassing. Het is uitsluitend aan Hilti om te beslissen of het gereedschap wordt gerepareerd of vervangen, of dat de aankoopprijs van het gereedschap wordt terugbetaald als er geen reserveonderdelen beschikbaar zijn. De wettelijke garantierechten van de klant in geval van productdefecten blijven onverminderd van kracht.

    (2) Gratis reparaties: gedurende 2 jaar na aankoop, enkele uitzonderingen van toepassing*. Na de unieke garantieperiode van 2 jaar kunt u gebruikmaken van onze reparatieforfaits met een begrensd bedrag. Na elke reparatie buiten garantie (forfait of offerte) geniet u van 3 maanden bijkomende garantie op de betreffende machine.
    *Met uitzondering van de volgende machines waarvoor een garantie van 1 jaar geldt: SDT 30 ; SD-M 2 01 ; SMI 55 ; SMD 57 ; SID 121-A ; XBT 4000-A ; UH 700 ; UD 30 ; UD 16 ; ST 2500 ; ST 1800 ; TKI 2500 ; SD 5000 ; P 8000D ; P 3500 ; ED 3500 ; BD 2000 ; DS FS12/14 chariot ; DEG 150-D ; DEG 125-D ; DCG 230-DB ; DCG 230-D ; DCG 180-P ; DCG 125-S ; DAG 230-D ; DAG 125-SE ; DAG 125-S ; AG 125-13S ; AG 125-15DB ; AG 230-24D ; AG 600-A36 ; AG 500-A22 ; AG 230-27DB ; AG 125-8SE ; DX 860-ENP ; DSH 600-X, DSH 700-X, Pompe DSH-P et DSH 900-X

    Houd er rekening mee dat schade als gevolg van misbruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding van het gereedschap, niet wordt gedekt en in rekening wordt gebracht. Daarnaast zijn bepaalde onderdelen – zoals verbruiksartikelen – uitgesloten van kosteloze reparatie of vervanging. De kosten hiervoor zijn ten laste van de klant. Vraag gerust naar de volledige lijst met uitzonderingen.

    (3) Reparatieperiode van 3 dagen: Hilti streeft ernaar uw gereedschap zo snel mogelijk terug te bezorgen, doorgaans binnen enkele dagen. De vermelde termijn is een richtwaarde en geen garantie. Doorlooptijden kunnen variëren afhankelijk van omstandigheden zoals onderdelenbeschikbaarheid of logistiek. Hilti kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of eventuele schade die voortvloeit uit een langere reparatieperiode.

    Haal jouw doorslijper in huis