Hilti Shop appProfiteer van € 100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu

Breekhamers

Muren slopen

Verleg de grenzen van prestaties

Toepassingsfoto in liggend formaat: een werknemer maakt een betonnen muur vlak met de TE 600-AVR breekhamer.
Nauwkeurig

Wandcorrectie

Verwijder beton nauwkeurig.
Toepassingsfoto: eerste generatie EXO-T-22 gereedschapsbalancer gebruikt in combinatie met de snoerloze TE 500-22 breekhamer voor het slopen van een betonnen muur.
Krachtig

Muren slopen

Voor het slopen van betonconstructies en metselwerk.
TE 800-AVR die wapening vrijlegt in een betonnen muur
Behoud de controle

Wapening

Voor werkzaamheden aan ingegoten wapening.
Toepassingsfoto: verwijderen van tegels met de snoerloze SDS-Max TE 500-22 breekhamer, uitgerust met een stofafzuigsysteem.
Veelzijdig

Oppervlakken verwijderen

Van het verwijderen van bekledingen tot het afschrapen van oude pleisterlagen.
Toepassingsfoto: een klant gebruikt de snoerloze TE 500-22 breekhamer voor het slopen van een betonnen muur op een kleine werf.
Efficiënt

Openingen maken

Slopen was nog nooit zo eenvoudig.
Toepassingsfoto in liggend formaat: een werknemer maakt een betonnen muur vlak met de TE 600-AVR breekhamer.
Nauwkeurig

Wandcorrectie

Verwijder beton nauwkeurig.
Toepassingsfoto: eerste generatie EXO-T-22 gereedschapsbalancer gebruikt in combinatie met de snoerloze TE 500-22 breekhamer voor het slopen van een betonnen muur.
Krachtig

Muren slopen

Voor het slopen van betonconstructies en metselwerk.
TE 800-AVR die wapening vrijlegt in een betonnen muur
Behoud de controle

Wapening

Voor werkzaamheden aan ingegoten wapening.
Toepassingsfoto: verwijderen van tegels met de snoerloze SDS-Max TE 500-22 breekhamer, uitgerust met een stofafzuigsysteem.
Veelzijdig

Oppervlakken verwijderen

Van het verwijderen van bekledingen tot het afschrapen van oude pleisterlagen.
Toepassingsfoto: een klant gebruikt de snoerloze TE 500-22 breekhamer voor het slopen van een betonnen muur op een kleine werf.
Efficiënt

Openingen maken

Slopen was nog nooit zo eenvoudig.

    Slimme technologieën om sneller te slopen

    3D-afbeelding van de TE 600-22 beitelhamer met zijhandgreep
    Nuron B 22-290 accu in een combihamer

    Nuron snoerloos accuplatform

    Optimaliseer je productiviteit met de juiste lader en het juiste verbruiksmateriaal.

    Toepassingsfoto waarop oppervlakteverwijdering te zien is met de TE 600-22 uitgerust met het DRS-B stofafzuigsysteem.

    Controle van de aandrukkracht

    Beheers het beitelvermogen door de druk op het materiaal aan te passen.

    Close-upafbeelding van het AVR-logo op een gebruikte Hilti TE 60-22 beitelhamer, uitgerust met een TE-YX beitel.

    Actieve trillingsreductie (AVR)

    Verhoog je productiviteit de hele dag door comfortabeler te werken en spiervermoeidheid te verminderen.

    Oppervlaktebeitelen van beton met de TE 600-22 uitgerust met DRS-B.

    Stofafzuigsysteem (DRS)

    Vangt tot 95% van het fijne stof op (TE DRS-B en TE DRS-H, stofzuiger vereist, niet inbegrepen).

    De TE 600-AVR vermindert de CO₂-uitstoot met 20% (46 kg) ten opzichte van zijn voorganger, de TE 700-AVR.¹
    Met of zonder snoer

    Kies de stroombron die past bij jouw werkzaamheden

    Moet je tot 4 m² beton verwijderen, correctiewerkzaamheden uitvoeren of kleine openingen maken in bakstenen muren? Kies dan voor onze snoerloze Hilti breekhamers op het Nuron accuplatform. Verhoog je productiviteit door met één accu te werken terwijl de andere wordt opgeladen. Voor het slopen van grote oppervlakken of dikke bakstenen muren kies je onze elektrische breekhamers en sloophamers. Welke oplossing je ook kiest, je beschikt over de kracht en snelheid die je nodig hebt om efficiënt vooruitgang te boeken op de werf.

    Snoerloos

    Wat je kunt doen met twee accu's*


    Tot
    4
    m² beton verwijderd
    (diepte van 13 mm)

    Met snoer

    Wanneer kies je voor elektrisch?


    Intensieve toepassingen op vaste locatie
    met een stroomvoorziening

    * Gebaseerd op interne tests met:

    TE 600-22, 2 Nuron B22-290 accu's, Nuron C 8-22 lader, beton C30/37. Werkomstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid, stofniveau en het bewerkte materiaal kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de accuduur en het werkvolume dat met één acculading kan worden gerealiseerd.

    “Een muur slopen met een Hilti breekhamer gaat sneller en met minder inspanning.”

    Breid je machinepark uit

    FAQ | Veelgestelde vragen over breekhamers

    Om de maximale accuduur uit je snoerloze Hilti beitelhamer te halen, kies je voor een combinatie van accu's, laders en beitels die zijn geoptimaliseerd voor krachtige snoerloze prestaties. We raden ook een speciale Hilti koffer aan voor het opbergen en vervoeren van vier extra accu's en twee extra laders.

    Nuron B22-290 Li-ion accu

    Accu

    Kies voor de Nuron B22-290 accu, de krachtigste 22V Li-ion accu van Hilti. Deze is compatibel met alle snoerloze Nuron toestellen.

    Voor de meest veeleisende toepassingen waarbij regelmatig moet worden opgeladen, kies je voor de Nuron B22-260 accu. Deze biedt uitzonderlijk snelle laadtijden.

    Batterijlader C 8-22

    Lader

    De Nuron C 8-22 laders, verkrijgbaar als enkelvoudige of dubbele lader, zijn onze snelste laadoplossing. Met de dubbele lader laad je twee B22-290 accu's op tot 80% in slechts 45 minuten en tot 100% in één uur.

    De Nuron C 8D/DC-22 dubbele lader beschikt bovendien over een Boost Mode, waarmee de laadtijd van een B22-290 accu met ongeveer 50% wordt verkort wanneer slechts één accu wordt opgeladen.

    * Laadtijden gemeten met een accu op kamertemperatuur bij aanvang van het laden.

    Afbeelding van de puntbeitel TE-YX BP 36

    Verbruiksgoederen

    Behaal tot 50% meer productiviteit met onze Ultimate beitels, ontworpen om meer werk te verrichten per acculading. Dankzij een inductieve warmtebehandeling zijn ze beter bestand tegen vervorming en slijtage. De versterkte opname zorgt voor een efficiëntere overdracht van slagenergie, voor meer sloopkracht.

    Platte beitel voor het slopen van muren

    Muren slopen

    Voor sloopwerkzaamheden aan muren raden we platte beitels aan.

    Puntbeitels voor muurafbraak en wandcorrectie

    Wandcorrectie

    Voor wandcorrectie en het blootleggen van wapeningsstaal raden we puntbeitels (bull point) aan.

    Vlakbeitels voor muurafbraak en oppervlakverwijdering

    Oppervlakteverwijdering

    Voor het verwijderen van oppervlakken raden we aan om vlakbeitels te gebruiken.

    Voor een betere hantering raden we aan om bepaalde toestellen zonder zijhandgreep te gebruiken. Dit kan zorgen voor meer comfort en controle tijdens werkzaamheden aan muren.De uiteindelijke keuze ligt echter altijd bij de gebruiker, afhankelijk van de toepassing, de werkomstandigheden en de persoonlijke voorkeur.

    Hilti garantie

    Materialen en fabricage

    Voor bijna al onze toestellen repareren of vervangen we gedurende 20 jaar (2) onderdelen die defect raken als gevolg van materiaal- of fabricagefouten. Andere claims zijn uitgesloten.

    Pictogram voor garantie op slijtage en beschadiging
    2 jaar dekking tegen slijtage

    Kostendekking

    Wij repareren de meeste toestellen gedurende 2 jaar gratis vanaf de aankoopdatum. Dit omvat reserveonderdelen, arbeidskosten en verzendkosten. Na deze kosteloze dekkingsperiode zijn reparaties betalend en geniet je, afhankelijk van het model, van een vaste reparatieprijs (3).

    Snelle reparatie

    Gemiddelde reparatietermijn van 3 dagen

    Gemiddeld ontvang je je toestel binnen drie dagen na je reparatieaanvraag terug. We kunnen je defecte toestel zelfs ophalen op de werf en het na reparatie op dezelfde locatie terugbezorgen (4).

    Koop nu

    Toelichting

    (1) Cijfer van 2024

    (2) Fabrieksgarantie: Fabricagefouten aan je toestel worden door Hilti gedekt gedurende de volledige levensduur van de machine. De dwingende wettelijke garantierechten van de klant blijven onverminderd van toepassing.

    (3) Kosteloze dekking: Tenzij anders vermeld in de documentatie die bij de Hilti producten wordt geleverd, is de Hilti garantie beperkt tot defecten die zich voordoen binnen twaalf (12) maanden na levering van onderdelen en producten.

    Houd er rekening mee dat schade als gevolg van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de gebruikershandleiding van het toestel niet gedekt is en in rekening wordt gebracht. De volgende verbruiksgoederen zijn uitgesloten van de kosteloze dekkingsperiode en de reparatie of vervanging ervan is ten laste van de klant.

    Met uitzondering van de volgende toestellen, waarvoor een garantieperiode van één jaar geldt: AG 125-13S 04, AG 125-15DB 04, AG 125-19SE 04, AG 125-20D 01, AG 125-20SE 01, AG 125-8SE 05, AG 150-20D 01, AG 150-20SE 01, AG 230-24D 04, AG 230-27DB 04, DSH 600-X 01, DSH 700 02, DSH 700-X 03, DSH 700-X 04, DSH 900 02, DSH 900-X 03, DSH 900-X 04, DSH-P 01, DX 860-ENP 01, DX 9-ENP 01, P 3500 01, P 8000 D 01, SD 5000 01, SD-M 1 02, SD-M 2 02, SMD 57 02, SME 02, ST 1800 01, ST 2500 01, TE DRS-3000 01, TE DRS-4/6 01, TE DRS-4-A 01, TE DRS-6-A 02, TE DRS-B 01, TE DRS-C 01, TE DRS-H 01, TE DRS-Y 01, UD 16 01, UD 30 01, UH 700 01.

    Deze lijst is niet-limitatief en kan door Hilti worden bijgewerkt. Neem contact op met de Hilti Klantenservice voor meer informatie.

    (4) Reparatie binnen 3 dagen: Dankzij een volledig intern beheerd reparatieproces is onze service bijzonder efficiënt. We doen er alles aan om je toestel zo snel mogelijk terug te bezorgen, doorgaans binnen drie (3) dagen. Houd er rekening mee dat dit varieert naargelang het type toestel en dat deze termijnen niet gegarandeerd zijn. Klachten in verband met een langere reparatieduur zijn daarom uitgesloten. Hilti kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies als gevolg van een laattijdige levering van het gerepareerde toestel.

    Je volgende breekhamers voor het slopen van muren