Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu
Vloerafbraak

Boorhamers

en Brekers

Breng topprestaties naar de werf

Accu breekhamer TE 1000-22 uitgerust met een vloerschraapbeitel, gebruikt voor het verwijderen van tapijt.
Nauwkeurige

Vloerrenovatie

Van correcties tot het verwijderen van tegels, vinyl of tapijt – gebruik onze vloergereedschappen of de TE 1000-AVR.
TE 1000-22 accu breekhamer voor het slopen van vloeren, uitgerust met een puntige platte beitel
Efficiënt

Sleuven maken

Maak sleuven voor leidingen en elektrische kabels – met onze speciale vloergereedschappen of de universele TE 1000-AVR breekhamer.
TE 3000-AVR gebruikt voor binnensloopwerken
Krachtige

Vloerafbraak

Profiteer van krachtige, trillingsarme prestaties bij het verwijderen van betonplaten en funderingen.
Asfalt breken rond een mangatdeksel met de TE-SP SPM-beitel
Eenvoudige

Asfaltwerken

Breek en snijd asfalt met minder inspanning voor efficiënte wegenbouw, leidingen leggen en bestrating herstellen.
Toepassingsfoto van de TE 2000-22 bij het inslaan van een aardingspen voor energie- en industrietoepassingen
Betrouwbaar

Aardingspennen plaatsen

Gebruik onze machines om betrouwbare aardverbindingen te maken bij het inslaan van aardingspennen voor elektrische aarding.
Accu breekhamer TE 1000-22 uitgerust met een vloerschraapbeitel, gebruikt voor het verwijderen van tapijt.
Nauwkeurige

Vloerrenovatie

Van correcties tot het verwijderen van tegels, vinyl of tapijt – gebruik onze vloergereedschappen of de TE 1000-AVR.
TE 1000-22 accu breekhamer voor het slopen van vloeren, uitgerust met een puntige platte beitel
Efficiënt

Sleuven maken

Maak sleuven voor leidingen en elektrische kabels – met onze speciale vloergereedschappen of de universele TE 1000-AVR breekhamer.
TE 3000-AVR gebruikt voor binnensloopwerken
Krachtige

Vloerafbraak

Profiteer van krachtige, trillingsarme prestaties bij het verwijderen van betonplaten en funderingen.
Asfalt breken rond een mangatdeksel met de TE-SP SPM-beitel
Eenvoudige

Asfaltwerken

Breek en snijd asfalt met minder inspanning voor efficiënte wegenbouw, leidingen leggen en bestrating herstellen.
Toepassingsfoto van de TE 2000-22 bij het inslaan van een aardingspen voor energie- en industrietoepassingen
Betrouwbaar

Aardingspennen plaatsen

Gebruik onze machines om betrouwbare aardverbindingen te maken bij het inslaan van aardingspennen voor elektrische aarding.

    Slimme technologie voor sneller sloopwerk

    Accu breekhamer TE 1000-22 met zijhandgreep TE SH-B.
    Visual van een arbeider die de accu-aangedreven breekhamer TE 3000-22 gebruikt.

    Krachtig Nuron-accuplatform

    Helpt je productiever te blijven in combinatie met de juiste lader en vebruiksmaterialen

    Operator die een snoerloze TE 1000-22 breekhamer gebruikt, uitgerust met een DRS-systeem en een stofzuiger.

    Controle van de gebruikerskracht

    Regel de beitelkracht door de druk op het basismateriaal aan te passen.

    Operator die een snoerloze TE 1000-22 breekhamer gebruikt, uitgerust met een DRS-systeem en een stofzuiger.

    Actieve Vibratiereductie (AVR)

    Verhoogt de productiviteit doorheen de dag dankzij comfortabeler te werken en minder vermoeid te worden

    Systeem voor stofverwijdering (DRS)

    Verzamelt tot 95% van het fijne stof (TE DRS-B en TE DRS-H, stofzuiger vereist, niet inbegrepen).

    Hilti gereedschappen bestaan gemiddeld uit 28% gerecycleerd materiaal.¹
    Met of zonder snoer

    Kies je stroombron

    Meer bewegingsvrijheid nodig op de werf? Werkt u in beperkte ruimtes? Hebt u geen externe stroomvoorziening voor uw machines met snoer? Met onze snoerloze Hilti vloerbreekhamers op het Nuron accuplatform hebt u de volledige vrijheid om te werken. Voor grotere projecten waarbij u de hele dag vermogen nodig hebt, kiest u onze krachtige vloerbreekhamers en breekhamers met snoer. Welke oplossing u ook kiest, u beschikt over de kracht en snelheid om de klus efficiënt uit te voeren.

    Op accu

    Wat u kunt doen met twee accu's*


    TE 3000-22: Tot
    5
    m² beton slopen
    met een dikte van 30 cm

    TE 1000-22: Tot 12
    12
    m sleuven maken
    van 15 cm breed en 10 cm diep

    Op snoer

    Wanneer werk je op snoer


    Voor intensief gebruik op één locatie
    met stabiele stroomvoorziening

    * Gebaseerd op interne tests met:

    TE 3000-22 met TE-HX FP 40 beitel, TE 1000-22 met TE-SX FP 40 beitel, 2× B 22-255 Nuron-accu's, Beton C30/37, Werfomstandigheden, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, stofbelasting en het type materiaal waaraan wordt gewerkt, kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de maximale hoeveelheid werk per acculading.

    “Met Hilti hoef je niet te vechten tegen je gereedschap – gewoon vastpakken, breken en sneller klaar zijn.”

    Geef je gereedschapspark een boost

    Veelgestelde vragen (FAQ) over onze gereedschappen voor vloersloopwerkzaamheden

    Om het maximale uit je Hilti snoerloze vloerbreekhamer te halen, kies je voor een systeem van batterijen, laders en beitels dat geoptimaliseerd is voor snoerloze topprestaties.
    We raden ook een speciale Hilti-koffer aan voor het opbergen en vervoeren van 4 extra batterijen en 2 extra laders.

    Nuron lithium-ion accu B22-290

    Accu

    Kies de B 22‑290 Nuron-batterij – Hilti’s krachtigste 22V Li-ion batterij. Compatibel met alle Nuron-accugereedschappen.

    Platte puntbeitels voor vloersloopwerken

    Vloerafbraak

    We raden aan om FlatPoint-beitels te gebruiken voor vloerafbraak.

    Puntbeitels voor muurtoepassingen

    Wandtoepassingen

    Als je de TE 1000‑22 gebruikt en ook wandtoepassingen uitvoert, gebruik dan puntbeitels.

    Kies op basis van het type werkzaamheden en de dikte van het materiaal:

    • TE 1000 → Lichte tot middelzware sloopwerkzaamheden

    • TE 2000 → Middelzware tot zware vloerafbraak

    • TE 3000 → Zware sloopwerkzaamheden op grote schaal

    Koop nu

    Toelichting

    (1) Cijfer uit 2024
    (2) 20 jaar garantie op fabricagevrijheid of materiaalfouten: niet van toepassing op [voeg MO-specifieke uitzonderingen toe van gereedschappen die niet onder deze garantie van 20 jaar vallen]. Het is naar eigen goeddunken van Hilti om het gereedschap te repareren of te vervangen of om de aankoopprijs van het gereedschap terug te betalen, als er geen reserveonderdelen beschikbaar zijn. De verplichte wettelijke garantierechten van de klant in geval van productdefecten blijven onaangetast.

    (3) Geen kostendekking: Er zijn enkele uitzonderingen van toepassing. De gratis dekkingsperiode voor [gereedschapslijst aanpassen aan MO-specifieke vereisten] slijpmachines, benzinezagen, schroefmagazijnen en DX 9 kruitschiethamers is 1 jaar. De volgende tools zijn uitgesloten van de dekkingsperiode zonder kosten [insert
    MO-specifieke uitzonderingen]

    Houd er rekening mee dat schade als gevolg van misbruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding van het gereedschap, niet wordt gedekt en in rekening wordt gebracht. De volgende verbruiksartikelen zijn uitgesloten van de dekkingsperiode zonder kosten en reparatie of vervanging van die artikelen is voor rekening van de klant: [pas de lijst aan MO-specifieke vereisten aan] zuigers, buffers en veerklemmen voor kruitbediend gereedschap, trekkoorden en filters voor gaszagen en filters voor vacuüm, en hydraulische kaken, messen en matrijzen voor hydraulisch gereedschap.

    (4) Reparatieperiode van 3 dagen: Hoewel Hilti ernaar streeft uw gereedschap binnen de vermelde periode van 3 dagen bij u terug te krijgen, zijn doorlooptijden niet gegarandeerd en zijn eventuele claims in geval van langere reparatieperioden uitgesloten. Hilti is niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door latere levering van het gerepareerde gereedschap.
    [Als 3 dagen of gratis van toepassing is, voeg dan het volgende toe, plus eventuele MO-specifieke disclaimers:] De aanbieding "3 dagen of gratis" is alleen beschikbaar tot nader order en kan op elk moment door Hilti worden stopgezet. De levertijd van 3 dagen is niet van toepassing in geval van overmacht, voor [producten invullen], voor [aanvullende beperkingen invullen, bijvoorbeeld regio's] en offertes. In het geval dat de doorlooptijd van 3 dagen wordt overschreden, zijn de gratis reparatiekosten de exclusieve remedie van de klant. Hilti is niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door te late levering van het gerepareerde gereedschap.

    Koop jouw vloerbreekhamer