BX 3-ME-22 accu-betonschiethamer (M&E-editie)
Nieuw productArtikel #r13250388
Nuron accu-aangedreven boutgereedschap voor het bevestigen van kabels, leidingen en draadbouten op beton, staal en metselwerk (max. nagellengte 24 mm│15/16")
- Afmetingen (l x b x h): 474 x 134 x 294 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap: 3.446 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Schroeven op band
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Speciaal ontwikkeld voor elektrische aannemers – deze volledig elektrische nagelsschietmachine met een magazijn voor 20 nagels is een veel sneller en consistenter alternatief voor boren en verankeren (zelfs voor draadbouten), zodat u tijd kunt besparen met iedere bevestiging
- Ongeëvenaarde snoerloze prestaties – tot 850 nagelbevestigingen per lading dankzij de revolutionaire Nuron-accu's en de efficiëntere koolborstelloze motor
- Consistentere bevestigingskwaliteit – de combinatie van mechanische aandrijving en betonstiften met een hoge hardheid maken het gemakkelijker om steeds betrouwbaardere bevestigingspunten te maken, met minder lawaai, terugslag, onderhoud en zonder gaskosten of certificering van de gebruiker
- Intelligente functies – het gereedschap is gereed voor de eerste bevestiging zodra u het oppakt. Actieve probleemoplossing via de ON!Track-app en een nagelvulindicator helpen u ook om stilstandtijden op de bouwplaats te voorkomen
- Ontwikkeld voor een betere hanteerbaarheid – ergonomische handgreep, korte slag en LED-lamp helpen u om comfortabeler te werken bij het inschieten van honderden nagels per dag
Toepassingen
- Bevestigen van kabels en leidingen op beton en staal (max. nagellengte 24 mm)
- Bevestigen van M6/W6-draadbouten op staal of beton
- Voor de bevestiging van gipsplaatrail op beton en staal (optionele IF nagelneus aanbevolen)
- Bevestiging van membranen, draadgaas en platen op beton
- Bevestigen van kabels en leidingen op beton en staal (max. nagellengte 15/16”)