Nuron
GPB 6X-22 Snoerloze polijstmachine
Satineermachine GPB 6X-22 kof #2252745






Snoerloze polijstmachine met verschillende snelheden met verbeterde prestaties en accuduur om metalen te slijpen en af te werken (Nuron-accuplatform)
- Nominale spanning: 21.6 V
- Nullast tpm: Versnelling 5: 2450 rpm; Versnelling 6: 2750 rpm
- Afmetingen (l x b x h): 361 x 212 x 191 mm
Klanten zochten ook naar metaal schuren of polijsmachine.
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien
Nettoprijs (excl BTW)
1 469,00 EUR
1 469,00 EUR / 1 stuk
Technische gegevens
Nominale spanning
21.6 V
Nullast tpm
Versnelling 5: 2450 rpm; Versnelling 6: 2750 rpm
Afmetingen (l x b x h)
361 x 212 x 191 mm
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
78 dB (A) 1
Triaxiale vibratiewaarde inzake haaks slijpen (ah, AG)
2.3 m/s² 2
Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
2.4 kg
- volgens EN 60745
- in overeenstemming met EN 60745-2-3
Documenten
pdf Gebruikshandleiding GPB 6X-22 02, Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Kazachs, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Slowaaks, Zweeds, Oekraïens, Bulgaars, Grieks, Hebreeuws, Roemeens [ 5.1 MB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Nauwkeurige snelheidscontrole van 1220 - 2750 rpm - gebruik grotere snelheden om zeer snel materialen te verwijderen en lagere snelheden om een perfect gepolijste afwerking op roestvrij staal te verkrijgen
- Verbeterd comfort en betere hanteerbaarheid – slanke handgreep, uitgebalanceerd gewicht en vergrendelingsschakelaar bieden u de nauwkeurige controle die nodig is voor een kwalitatieve metaalbewerking
- Open compatibiliteit - gebruik deze snoerloze polijstmachine met lamellenwielen en schurende/afwerkende hulzen naar keuze van Hilti of andere merken
- Riemen/lamellenwielen verwisselen zonder gereedschap - de tijd die wordt gespendeerd aan het verwisselen van schuur/afwerkhulzen minimaliseren
- Op het Nuron-batterijplatform – snoerloze metaalbewerkingsmachines zonder vermogensverlies, dankzij duurzamere batterijen, hoogwaardig schuurpapier en een reeks services om u vandaag en morgen productief te houden
Toepassingen
- Ruw slijpen - efficiënt lasnaden, bramen, roest, coatings of aanslag op grotere metalen oppervlakken verwijderen
- Fijn slijpen - koolstof- en roestvrijstaal afwerken tot een gladde, uniforme en aantrekkelijke uitstraling
- Oppervlakteafwerking - krassen verwijderen van oppervlakken van staal en roestvrij staal
- Spiegelgladde afwerking - roestvrij staal met hoogglans polijsten tot een spiegelgladde afwerking
- Geschikt voor het gebruik op roestvrij/koolstofstaal, aluminium, koper, messing en titanium
Verwante producten
Nuron

Veelzijdige 22V Li-ion accu met optimaal evenwicht van gewicht, verùpge, en gebruiksduur voor gebruik met elektrische Nuron-toestellen
Nuron

Hoge capaciteit 22V Li-ion accu gebouwd om de prestaties en werkingsduur van medium tot zware Nuron elektrische gereedschappen te verbeteren
Services
Fleet Management
- Maandelijkse gebruiksvergoeding die alle kosten voor gereedschap, service en reparatie dekt, waardoor absolute kostenbeheersing en efficiëntie van de backoffice worden gegarandeerd.
- Krachtige gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werven.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekmomenten en speciale toepassingen reduceren uw investeringen.
- De diefstaldekking reduceert het financiële risico en onverwachte kosten.