SID 2-A12 Snoerloze slagschroefmachine
Accu slagschroefmachine SID 2-A12 kof #2200108





Subcompacte slagschroefmachine op accu met 12V Li-ionaccu met koolborstelloze motor en zeskantopname van 1/4", voor wanneer u bereikbaarheid en laag gewicht nodig hebt, zonder hoge koppel te verliezen
- Kenmerk: LED-lamp , LED-lamp rond de boorkop
- Type gereedschapsopname: 1/4" zeskantig
- Nullast tpm: Versnelling 1: 2750 rpm
Stel uw snoerloze kit samen


Machine body in koffer
Hoeveel kits wenst u te bestellen?
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien
Nettoprijs (excl BTW)
244,49 EUR
Technische gegevens
Kenmerk
LED-lamp , LED-lamp rond de boorkop
Type gereedschapsopname
1/4" zeskantig
Nullast tpm
Versnelling 1: 2750 rpm
Maximale koppel
180 Nm (1) 1
Volle hamerfrequentie
3988 slagen/minuut
Aantal versnellingen
1
Afmetingen (l x b x h)
138 x 68 x 177 mm
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
0.743 kg
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
97 dB (A) 2
Tri-vibr. waarde voor bevestiging van bouten van de max cap van het gereedschap (ah)
9.9 m/s²
Nominale spanning
10,8 V
- Het apparaat niet gebruiken voor toepassingen met een gespecificeerd koppel of een maximaal koppel, vanwege het risico van doldraaien, beschadiging van de schroef of het werkstuk.
- volgens EN 60745
Documenten
pdf Gebruikshandleiding SID 2-A12, Arabisch, Bulgaars, cn, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens, Chinees, Servisch [ 3.5 MB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Compacter dan ooit - slagschroefmachine op accu om in krappe of lastig te bereiken ruimten te werken
- Geminimaliseerd gewicht - speciaal ontworpen om bovenhoofds of in onhandige hoeken te werken
- Verbeterde ergonomie - sterke grip voor comfortabelere bediening en nauwkeurige controle
- Verbeterde prestaties - krachtige boorsnelheid van 2750 tpm en nominale koppel tot 170 Nm, ondanks de kleine grootte en het lage gewicht
- Koolborstelloze motor - nagenoeg onderhoudsvrij om stilstand te minimaliseren
Toepassingen
- Indraaien van zelfborende schroeven met een kleine diameter tot 22 mm in lengte in metaal
- Indrijven van schroeven in gipsplaat
- Indrijven van schroeven in HRD-Kozijnpluggen met een diameter tot 8 mm in metselwerk en beton
- Inschroeven van houtbevestigingen met scherpe punt tot 6 mm
Verwante producten
Compacte Li-ion-accu van 12 V, 5,0 Ah Li-ion met hoge capaciteit, met 21.700 cellen om meer werk per lading te leveren
Professionele set schroevendraaierbits met torsiezone voor toepassingen met zachte voeg
Services
Hilti Reparatiedienst
- De service is tot 2 jaar kosteloos en geldt ook voor verbruiks- en slijtagedelen, de ophaling en de levering
- Na 2 jaar zijn de reparatiekosten begrensd
- Productgarantie op onderdeel- en fabricagefouten zolang wij de machine onderhouden
- Een muisklik of telefoontje volstaat – wij doen de rest
Fleet Management
- Maandelijkse gebruiksvergoeding die alle kosten voor gereedschap, service en reparatie dekt, waardoor absolute kostenbeheersing en efficiëntie van de backoffice worden gegarandeerd.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekmomenten en speciale toepassingen reduceren uw investeringen.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Krachtige gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werven.
- Vervangtoestel tijdens reparatie om stilstand te verminderen.



