NCT 85-A Cu/Al-kabelsnijder
Nieuw productArtikel #r8824126
- Zaagcapaciteit: Al-klasse 1: max. buitendiameter 85 mm, Al-klasse 2: max. buitendiameter 85 mm, Al-klasse 5: max. buitendiameter 85 mm, Cu-klasse 1: max. buitendiameter 85 mm, Cu-klasse 2: max. buitendiameter 85 mm, Cu-klasse 5: max. buitendiameter 85 mm
Delen
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Maandelijkse bijdrage die het gebruik dekt van alle machines, inclusief de service- en reparatiekosten, garandeert een perfecte controle van de kosten en een efficiënte back-office.
- De diefstaldekking reduceert het financiële risico en onverwachte kosten.
- Gratis verificatie van de nauwkeurigheid van het gereedschap in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant.
Hilti Tool Service
Reparatie in gemiddeld 3 werkdagen
- De service is tot 2 jaar kosteloos en geldt ook voor verbruiks- en slijtagedelen, de ophaling en de levering
- 3 maanden kosteloze reparaties na iedere betaalde reparatie
- Na 2 jaar zijn de reparatiekosten begrensd
- Productgarantie op onderdeel- en fabricagefouten zolang wij de machine onderhouden
- Een muisklik of telefoontje volstaat – wij doen de rest