Hilti Shop appProfiteer van €100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu
SDS-Max

Boorhamers

Topprestaties voor zware toepassingen

Toepassingsfoto van de vijfde generatie snoerloze combihamer TE 60-22. Wapeningboring met de TE-YD en B 22-290 accu
KRACHT

Boren

Constante kracht voor uw toepassingen zoals wapeningsstaal, ankers en doorvoergaten.
Betonbikken met de snoerloze combihamer TE 5-22
CONTROLE

Beitelen

Gemakkelijker kanaliseren en vormgeven – van licht precisiewerk tot hardere materialen.
Toepassingsfoto van de derde generatie snoerloze combihamer TE 50-22. Dozenboring met de TE-Y-BK en DRS-Y
PRECISIE

Kernboren

Maak nauwkeurige gaten voor leidingdoorvoeringen, stopcontacten of nutsleidingen.
Toepassingsfoto van de derde generatie snoerloze combihamer TE 50-22. Wapeningboring met de TE-YD en DRS-Y
IMPACT

Breken

Ontworpen om door hard beton, steen en metselwerk heen te breken.
Toepassingsfoto van de vijfde generatie snoerloze combihamer TE 60-22. Wapeningboring met de TE-YD en B 22-290 accu
KRACHT

Boren

Constante kracht voor uw toepassingen zoals wapeningsstaal, ankers en doorvoergaten.
Betonbikken met de snoerloze combihamer TE 5-22
CONTROLE

Beitelen

Gemakkelijker kanaliseren en vormgeven – van licht precisiewerk tot hardere materialen.
Toepassingsfoto van de derde generatie snoerloze combihamer TE 50-22. Dozenboring met de TE-Y-BK en DRS-Y
PRECISIE

Kernboren

Maak nauwkeurige gaten voor leidingdoorvoeringen, stopcontacten of nutsleidingen.
Toepassingsfoto van de derde generatie snoerloze combihamer TE 50-22. Wapeningboring met de TE-YD en DRS-Y
IMPACT

Breken

Ontworpen om door hard beton, steen en metselwerk heen te breken.

    Ontworpen voor productiviteit en veiligheid

    SDS-Max boorhamer Hilti TE 70-22
    TE 60-22 met een Nuron B 22-255 accu die in het gereedschap wordt geplaatst om het werk te starten

    Krachtig Nuron-accuplatform

    Helpt u productiever te blijven in combinatie met de juiste lader en verbruiksmaterialen.

    Afbeelding van een gebruikte TE 60-22

    Actieve koppelregeling (ATC)

    Voorkomt dat het toestel ongecontroleerd gaat draaien als de boor vastloopt.

    Afbeelding van een gebruikte TE 60-22 (05) met detail van het AVR-systeem bij de handgreep

    Actieve Vibratiereductie (AVR)

    Verhoogt de productiviteit door comfortabeler te werken en vermoeidheid bij de gebruiker te verminderen.

    Toepassingsfoto van de vijfde generatie snoerloze combihamer TE 60-22. Dozenboring met de TE-Y-BK en DRS-Y.

    Systeem voor stofverwijdering (DRS)

    Verhoogt efficiëntie en veiligheid door tot 97% van het stof te verwijderen tijdens het boren (stofzuiger vereist).

    Op snoer of accu

    Kies je stroombron

    Voor toepassingen die mobiliteit vereisen of op werven met beperkte stroomvoorziening, kiest u best voor Hilti boorhamers op het Nuron-accuplatform. Voor continue serietoepassingen waar mobiliteit niet cruciaal is, zijn boorhamers op snoer de beste keuze. Of u nu kiest voor snoer of accu: u ervaart altijd de volle kracht en de prestaties van Hilti.

    Accu

    Wat kunt u doen met één lading*


    Tot
    22
    gaten
    Ø22 mm, 22 cm diep

    Op snoer

    Wanneer kiezen voor een snoer?


    Toepassingen met hoge volumes op locatie
    een stabiele stroomvoorziening

    * Gebaseerd op interne tests met:

    TE 70-22 accucombihamer, TE-YX boor, B 22-290 Nuron-accu. Werfomstandigheden, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, stofniveaus en de bewerkte materialen, kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de maximale hoeveelheid werk die met één acculading mogelijk is.

    “Duurzaam. Lichtgewicht. Krachtig. Deze accu-boorhamers zijn in alle opzichten een schot in de roos.”

    Geef uw machinepark een boost

    FAQ | Veelgestelde vragen over SDS-Max boorhamers en combihamers

    Om het bereik van uw Hilti accu-boorhamer te maximaliseren, kiest u best voor een systeem van accu's, laders en boren die geoptimaliseerd zijn voor topprestaties zonder snoer.

    Stilleven van de Nuron lithium-ion accu B 22-290

    Accu

    Voor grotere boorhamers zoals de TE 60-22, kiest u de B 22-290 Nuron-accu – Hilti’s 22V Li-ion-accu met de hoogste capaciteit. Compatibel met alle Nuron-accugereedschappen.

    C 8-22 lader

    Lader

    De C 8-22 Nuron lader is onze snelste manier om je Nuron batterijen op te laden, in slechts 30 minuten.

    Hamerboor

    Verbruiksmaterialen

    Kies voor de Hilti Ultimate-serie om zo veel mogelijk werk te verzetten. Met de Ultimate-boren kunt u bijvoorbeeld tot 30% sneller boren, waardoor u meer gaten kunt maken.

    Hilti biedt een breed gamma aan hoogwaardige verbruiksmaterialen die zijn ontworpen om de efficiëntie en duurzaamheid van uw toepassingen te maximaliseren.

    Boren voor beton en metselwerk

    Boren voor beton en metselwerk:

    • SDS Plus (TE-C of TE-CX): ideaal voor kleinere boorhamers, ontworpen voor ankerboringen in beton, metselwerk en baksteen.

    • SDS Max (TE-Y of TE-YX): ideaal voor grotere boorhamers en zware toepassingen, zoals boren in gewapend beton of het maken van gaten met grote diameter.

    Beitels voor combihamers

    Beitels

    Voor afbraak, beitelen en precisiebreken in beton/metselwerk: gebruik punt-/platte beitels (TE-C/TE-Y). Zelfslijpende ontwerpen (bv. TE-CX SM) helpen stilstand te verminderen.

    Accessoires voor stofbeheer op Hilti boorhamers

    Stofbeheer

    Sla het handmatig schoonmaken van gaten over. In combinatie met onze TE-CD of TE-YD holle boren en een goedgekeurde Hilti bouwstofzuiger worden gaten automatisch gereinigd tijdens het boren. Zo maakt u achteraf geplaatste wapening betrouwbaarder én beperkt u uw blootstelling aan stof.

    Diepteboorstoppen voor combihamers

    Aanslagboren

    Gebruik voor het installeren van HSC-achteringesneden ankers altijd de juiste aanslagboor, zoals de TE-C-HSC-B.

    1. Verwijder de accu of trek de stekker uit

    Koppel machines met snoer altijd los van het stroomnet en verwijder de accu uit snoerloze modellen voordat je ze reinigt, om onbedoeld inschakelen te voorkomen.

    2. Reinig de machine

    Verwijder hardnekkig vuil zorgvuldig van de machine.

    3. Reinig de ventilatieopeningen

    Reinig indien nodig de ventilatieopeningen zorgvuldig met een zachte, droge borstel.

    4. Reinig de behuizing

    Gebruik geen reinigingsmiddelen die siliconen bevatten, aangezien deze de kunststof onderdelen kunnen beschadigen. Reinig de contacten van het product met een schone, droge doek.

    1. Koppel de stroomvoorziening los

    Trek altijd de stekker van elektrische toestellen uit of verwijder de accu van snoerloze modellen voordat u ze opbergt.

    2. Kies een geschikte opbergplaats

    Bewaar het product en de accu’s op een koele, droge plaats buiten het bereik van kinderen en onbevoegde personen. Stel accu’s nooit bloot aan direct zonlicht, warmtebronnen of achter glas.

    4. Controleer je toestel vóór en na opslag

    Controleer of het product en de accu’s niet beschadigd zijn.

    Garantie op gereedschap
    20 JAAR BEPERKTE GARANTIE

    Materiaal en vakmanschap

    Voor vrijwel al onze gereedschappen repareren of vervangen wij gedurende 20 jaar onderdelen die defect raken als gevolg van materiaal- of fabricagefouten (2). Alle andere claims zijn uitgesloten.

    Dekking bij slijtage
    2 JAAR SLIJTAGEDEKKING

    Gratis reparaties

    We herstellen de meeste gereedschappen gratis gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Dit omvat onderdelen, werkuren en verzendkosten. Daarna zijn herstellingen betalend, maar de kosten zijn begrensd (3).

    Snelle reparatieservice
    3 DAGEN REPARATIE TURNAROUND

    Snelle reparatie

    We streven ernaar uw machine binnen enkele dagen te herstellen, zodat u snel weer aan de slag kunt. We zorgen voor ophaling én levering op uw werf om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken (4).

    Koop nu

    Toelichting

    (1) Cijfers van 2024

    (2) 20 jaar garantie op fabricag- en materiaaldefecten: uitzonderingen van toepassing. Het is uitsluitend aan Hilti om te beslissen of het gereedschap wordt gerepareerd of vervangen, of dat de aankoopprijs van het gereedschap wordt terugbetaald als er geen reserveonderdelen beschikbaar zijn. De wettelijke garantierechten van de klant in geval van productdefecten blijven onverminderd van kracht.

    (3) Gratis reparaties: gedurende 2 jaar na aankoop, enkele uitzonderingen van toepassing*. Na de unieke garantieperiode van 2 jaar kunt u gebruikmaken van onze reparatieforfaits met een begrensd bedrag. Na elke reparatie buiten garantie (forfait of offerte) geniet u van 3 maanden bijkomende garantie op de betreffende machine.
    *Met uitzondering van de volgende machines waarvoor een garantie van 1 jaar geldt: SDT 30 ; SD-M 2 01 ; SMI 55 ; SMD 57 ; SID 121-A ; XBT 4000-A ; UH 700 ; UD 30 ; UD 16 ; ST 2500 ; ST 1800 ; TKI 2500 ; SD 5000 ; P 8000D ; P 3500 ; ED 3500 ; BD 2000 ; DS FS12/14 chariot ; DEG 150-D ; DEG 125-D ; DCG 230-DB ; DCG 230-D ; DCG 180-P ; DCG 125-S ; DAG 230-D ; DAG 125-SE ; DAG 125-S ; AG 125-13S ; AG 125-15DB ; AG 230-24D ; AG 600-A36 ; AG 500-A22 ; AG 230-27DB ; AG 125-8SE ; DX 860-ENP ; DSH 600-X, DSH 700-X, Pompe DSH-P et DSH 900-X

    Houd er rekening mee dat schade als gevolg van misbruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding van het gereedschap, niet wordt gedekt en in rekening wordt gebracht. Daarnaast zijn bepaalde onderdelen – zoals verbruiksartikelen – uitgesloten van kosteloze reparatie of vervanging. De kosten hiervoor zijn ten laste van de klant. Vraag gerust naar de volledige lijst met uitzonderingen.

    (4) Reparatieperiode van 3 dagen: Hilti streeft ernaar uw gereedschap zo snel mogelijk terug te bezorgen, doorgaans binnen enkele dagen. De vermelde termijn is een richtwaarde en geen garantie. Doorlooptijden kunnen variëren afhankelijk van omstandigheden zoals onderdelenbeschikbaarheid of logistiek. Hilti kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of eventuele schade die voortvloeit uit een langere reparatieperiode.

    Haal je boorhamer SDS-Max in huis