Hilti Shop appProfiteer van €100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu

Boorhamers

SDS-Plus

Efficiëntie voor uiteenlopende toepassingen

Bouwvakker die boven het hoofd boort met een TE 4-22 boorhamer voor de bevestiging van leidingen.
Hoge snelheid

Boren

Krachtige prestaties bij repetitieve toepassingen op de werf: boor efficiënt ankergaten, gaten voor wapeningsstaal en doorvoergaten.
Tegels verwijderen wordt eenvoudiger met de veelzijdige SDS Plus (TE-C) boor- en breekhamer TE 6-22.
Geoptimaliseerde controle

Beitelen

Voer lichte beitelwerken uit zoals het verwijderen van tegels, het reinigen van sleuven en oppervlaktecorrecties.
Toepassingsvisual van de accu boor- en breekhamer TE 30-22
Precisie

Diamantboren in metselwerk

Maak eenvoudig grote gaten voor leidingdoorvoeren, stopcontactuitsparingen en nutsvoorzieningen.
Bouwvakker die boven het hoofd boort met een TE 4-22 boorhamer voor de bevestiging van leidingen.
Hoge snelheid

Boren

Krachtige prestaties bij repetitieve toepassingen op de werf: boor efficiënt ankergaten, gaten voor wapeningsstaal en doorvoergaten.
Tegels verwijderen wordt eenvoudiger met de veelzijdige SDS Plus (TE-C) boor- en breekhamer TE 6-22.
Geoptimaliseerde controle

Beitelen

Voer lichte beitelwerken uit zoals het verwijderen van tegels, het reinigen van sleuven en oppervlaktecorrecties.
Toepassingsvisual van de accu boor- en breekhamer TE 30-22
Precisie

Diamantboren in metselwerk

Maak eenvoudig grote gaten voor leidingdoorvoeren, stopcontactuitsparingen en nutsvoorzieningen.

    Verhoog je productiviteit. Werk veiliger.

    Accu SDS-Plus boorhamer Hilti TE 8-22 met batterij
    Werknemer die een Hilti SDS Plus boorhamer met Nuron-accu gebruikt

    Krachtig Nuron accuplatform

    Helpt je productiever te blijven in combinatie met de juiste lader en de juiste accessoires.

    Bijgesneden afbeelding die de Active Torque Control-functie van de SDS Plus-boorhamer toont.

    Active Torque Control (ATC) en ESC

    ATC en ESC stoppen de ongecontroleerde rotatie van de machine wanneer de boor vastloopt.

    Toepassingsfoto van de accu boor-breekhamer SDS-Plus TE 8-22.

    3D Active Vibration Reduction (3DAVR)

    Het 3D-AVR systeem vermindert trillingen in drie assen voor vlotter en beter gecontroleerd boren.

    Accu boor-breekhamer Hilti TE 8-22 in actie

    Stofafzuigsysteem

    Vangt tot 97% van het boorstof op voor veiliger en sneller werken (DRS of stofafzuiging vereist).

    Gids voor de keuze van machines

    Kies je snoerloze boorhamer

    Koppel je dagelijkse toepassingen op de werf aan de juiste machine. Gebruik deze tabel om optimale boordiameters, belangrijkste werkhoudingen, beitelcapaciteiten en Active Vibration Reduction (AVR)-systemen te vergelijken.

    Technische gegevens

    TE 2-22

    TE 4-22

    TE 6-22

    TE 8-22

    TE 30-22

    Gewicht (zonder accu) [kg]

    2,10

    2,45

    2,85

    2,95

    3,80

    Optimale hamerboordiameter [mm]

    4-14

    4-14

    4-16

    6-18

    10-22

    Aandrukkracht [N]

    50

    55-70

    60

    80

    Trillingen (boren) [m/s²]

    13,7

    11,7

    10,7

    < 8

    < 8

    Slagenergie [J]

    1,5

    2,4

    2,6

    3,4

    5,2

    Toerental hamerboren [tpm]

    1090

    1050

    1050

    1230

    725

    Slagfrequentie [slagen/min]

    4860

    5100

    5100

    4700

    4200

    Frequentie [Hz]

    81

    85

    85

    78

    70

    Geïntegreerde DRS

    Nee

    TE DRS-4/6 | TE DRS-22

    TE DRS-4/6 | TE DRS-22

    TE DRS-22

    Nee

    AVR

    Nee

    AVR

    AVR

    3D AVR

    3D AVR

    Beitelen

    Nee

    Nee

    Ja

    Ja

    Ja

    Boorkop

    Vast

    Vast

    Afneembaar

    Afneembaar

    Afneembaar

    Hoekboorkop

    Nee

    Nee

    Ja

    Nee

    Nee

    Geoptimaliseerd voor wapeningsstaal (Electronic Slip Clutch)

    Nee

    Nee

    Nee

    Ja

    Ja

    LED-verlichting

    Ja

    Ja

    Ja

    Ja

    Ja

    Ergonomie en bescherming

    Een primeur op de markt: 3D Active Vibration Reduction (AVR)

    Accuboor-breekhamer SDS-Plus TE 8-22 zonder snoer
    Vlotter boren

    Trillingsreductie in drie assen

    Ontworpen voor de TE 8-22 en TE 30-22 absorbeert het 3D AVR-systeem van Hilti trillingsenergie voordat deze de handen van de gebruiker bereikt. Het resultaat: comfortabeler, stabieler en beter gecontroleerd boren, zonder in te leveren op vermogen of snelheid.

    Toepassingsfoto van de accu combihamer TE 30-22
    Werk langer door

    Minder vermoeidheid bij intensief gebruik

    Dankzij precieze veren en elastische balgen worden trillingen doeltreffend gedempt. Dit vermindert vermoeidheid bij langdurige werkzaamheden en verhoogt het comfort en de bescherming van de gebruiker bij intensieve toepassingen.

    “Als we beton moeten uitbreken, is er binnen ons team geen discussie.”

    Optimaliseer je machinepark

    FAQ | Veelgestelde vragen over SDS-Plus boorhamers

    ATC (Active Torque Control) is een geavanceerde Hilti technologie die helpt beschermen tegen terugslageffecten van de machine. Wanneer een boor plots vastloopt in beton of een verborgen materiaal raakt, kan de machine ongecontroleerd gaan draaien. Dit is een veelvoorkomende oorzaak van letsel op de werf. Het ATC-systeem van Hilti stopt de motor van het gereedschap onmiddellijk als de boor, schijf of boorkroon onverwacht blokkeert.

    De Electronic Slip Clutch (ESC) is een veiligheidsfunctie die zowel de gebruiker als de machine helpt beschermen.

    Wanneer de boor vastloopt, verlaagt de machine automatisch het vermogen zodat de boor snel vrijkomt en je zonder onderbreking kunt verderwerken.

    Daarnaast helpt ESC plotselinge terugslag te voorkomen, waardoor je meer controle behoudt en veiliger kunt werken bij veeleisende toepassingen.

    Het resultaat: minder onderbrekingen, meer controle en een langere levensduur van zowel machines als boren, wat bijdraagt aan een hogere productiviteit op de werf.

    Het Hilti 3D AVR-systeem (3D Active Vibration Reduction) is ontworpen om de bescherming van de gebruiker en het boorcomfort te verbeteren. Dit systeem werd ontwikkeld voor de snoerloze boorhamers TE 8-22 en TE 30-22 en vermindert trillingen in drie assen voor vlotter en beter gecontroleerd boren.

    De kern van het systeem bestaat uit precieze veren en elastische balgen die trillingsenergie absorberen en dempen voordat die de handen van de gebruiker bereikt. Hierdoor neemt vermoeidheid af tijdens langdurig gebruik.

    Dankzij dit ontwerp behoren deze machines tot de beste in hun klasse op het vlak van trillingsniveaus, zonder in te leveren op prestaties, vermogen of snelheid. Met 3D AVR kun je langer, comfortabeler en veiliger werken op de werf.

    TE DRS-4/6: Zelfstandig geïntegreerd systeem voor boren en beitelen met de TE 4-22 en TE 6-22.

    TE DRS-22: Zelfstandig geïntegreerd systeem voor boren en beitelen met de TE 4-22, TE 6-22 en TE 8-22.

    TE DRS-D: Veelzijdig stofafzuigsysteem uitsluitend voor boren, compatibel met SDS-Plus (TE-C) en SDS-Max (TE-Y) boorhamers.

    TE DRS-C: Stofafzuigsysteem ontworpen voor SDS-Plus (TE-C) boorhamers.

    Voor optimale prestaties van je snoerloze Hilti SDS-Plus boorhamers kies je een combinatie van accu's, laders en accessoires die speciaal is ontworpen voor maximale snoerloze prestaties.

    Accu

    Voor onze krachtigere SDS-Plus boorhamers, zoals de TE 8-22, kies je de B 22-195 Nuron accu. Deze krachtige 22V Li-ion accu met hoge capaciteit is ontworpen om de prestaties en autonomie van machines met een gemiddeld tot hoog vermogen te verbeteren. Compatibel met alle snoerloze machines op het Nuron accuplatform.

    Lader

    De C 8-22 Nuron snellader is onze snelste oplossing voor het opladen van je Nuron accu's. Hij herstelt de accucapaciteit in slechts 30 minuten.

    Verbruiksgoederen

    Om het werkvolume te maximaliseren, kies je voor het Hilti Ultimate assortiment. De boren uit het Ultimate assortiment bieden bijvoorbeeld tot 30% hogere boorsnelheid, waardoor je meer boorgaten kunt maken en je autonomie toeneemt.

    Hilti biedt een uitgebreid assortiment hoogwaardige verbruiksgoederen, ontworpen om efficiëntie en duurzaamheid te maximaliseren.

    Boren voor beton en metselwerk

    SDS-Plus (TE-C of TE-CX): ideaal voor lichte boorhamers, ontworpen voor het boren van ankergaten in beton, metselwerk en baksteen.

    Beitels

    Voor sloop-, hak- en precisiewerk in beton en metselwerk gebruikt u punt- en platte beitels (TE‑C). Zelfslijpende varianten (bv. TE‑CX FP) beperken stilstand en verhogen de productiviteit.

    Boren en stofafzuigen in één stap, vrijwel stofvrij

    Boor en reinig in één stap met onze TE‑CD holle boren. Verhoog de productiviteit en veiligheid door de blootstelling aan stof te verminderen.

    Centreerboren en ankerzetgereedschap

    Voor een consistente boordiepte en een nauwkeurige plaatsing van HSC-, HKD- en HDI-ankers gebruik je speciale centreerboren en ankerzetgereedschap.

    1. Verwijder de accu of trek de stekker uit

    Koppel machines met snoer altijd los van het stroomnet en verwijder de accu uit snoerloze modellen voordat je ze reinigt, om onbedoeld inschakelen te voorkomen.

    2. Reinig de machine

    Verwijder hardnekkig vuil zorgvuldig van de machine.

    3. Reinig de ventilatieopeningen

    Reinig indien nodig de ventilatieopeningen zorgvuldig met een zachte, droge borstel.

    4. Reinig de behuizing

    Gebruik geen reinigingsmiddelen die siliconen bevatten, aangezien deze de kunststof onderdelen kunnen beschadigen. Reinig de contacten van het product met een schone, droge doek.

    1. Koppel de stroomvoorziening los

    Trek altijd de stekker van elektrische toestellen uit of verwijder de accu van snoerloze modellen voordat u ze opbergt.

    2. Kies een geschikte opbergplaats

    Bewaar het product en de accu’s op een koele, droge plaats buiten het bereik van kinderen en onbevoegde personen. Stel accu’s nooit bloot aan direct zonlicht, warmtebronnen of achter glas.

    4. Controleer je toestel vóór en na opslag

    Controleer of het product en de accu’s niet beschadigd zijn.

    Koop nu

    Toelichting

    (1) Cijfer van 2024

    (2) Fabrieksgarantie: Fabricagefouten aan je toestel worden door Hilti gedekt gedurende de volledige levensduur van de machine. De dwingende wettelijke garantierechten van de klant blijven onverminderd van toepassing.

    (3) Kosteloze dekking: Tenzij anders vermeld in de documentatie die bij de Hilti producten wordt geleverd, is de Hilti garantie beperkt tot defecten die zich voordoen binnen twaalf (12) maanden na levering van onderdelen en producten.

    Houd er rekening mee dat schade als gevolg van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de gebruikershandleiding van het toestel niet gedekt is en in rekening wordt gebracht. De volgende verbruiksgoederen zijn uitgesloten van de kosteloze dekkingsperiode en de herstelling of vervanging ervan is ten laste van de klant.

    Met uitzondering van de volgende toestellen, waarvoor een garantieperiode van één jaar geldt: AG 125-13S 04, AG 125-15DB 04, AG 125-19SE 04, AG 125-20D 01, AG 125-20SE 01, AG 125-8SE 05, AG 150-20D 01, AG 150-20SE 01, AG 230-24D 04, AG 230-27DB 04, DSH 600-X 01, DSH 700 02, DSH 700-X 03, DSH 700-X 04, DSH 900 02, DSH 900-X 03, DSH 900-X 04, DSH-P 01, DX 860-ENP 01, DX 9-ENP 01, P 3500 01, P 8000 D 01, SD 5000 01, SD-M 1 02, SD-M 2 02, SMD 57 02, SME 02, ST 1800 01, ST 2500 01, TE DRS-3000 01, TE DRS-4/6 01, TE DRS-4-A 01, TE DRS-6-A 02, TE DRS-B 01, TE DRS-C 01, TE DRS-H 01, TE DRS-Y 01, UD 16 01, UD 30 01, UH 700 01.Deze lijst is niet-limitatief en kan door Hilti worden bijgewerkt. Neem contact op met de Hilti Klantenservice voor meer informatie.

    (4) Reparatie binnen 3 dagen: Dankzij een volledig intern beheerd reparatieproces is onze service bijzonder efficiënt. We doen er alles aan om je toestel zo snel mogelijk terug te bezorgen, doorgaans binnen drie (3) dagen. Houd er rekening mee dat dit varieert naargelang het type toestel en dat deze termijnen niet gegarandeerd zijn. Klachten in verband met een langere hersteltijd zijn daarom uitgesloten. Hilti kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies als gevolg van een laattijdige levering van het herstelde toestel.

    Koop onze SDS-Plus boorhamer