Nuron
SPN 6-22 CN snoerloze knabbelschaar
Accu Knabbelschaar SPN 6-22 CN doos productnummer: 2252738 #2252738








Accu knabbelschaar met hoge performantie voor het snijden van plaatstaal en profielen met meer snelheid en minimale vervorming (Nuron-accuplatform)
- Materiaaltype: Vlakke plaat, Golfplaat, Trapezevormige plaat, C.L.U.-profiel
- Nominale spanning: 21.6 V
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap: 2 kg
Klanten zochten ook naar snoerloze knabbelaar of knabbelaar.
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien
Nettoprijs (excl BTW)
1 204,07 EUR
1 204,07 EUR
/
1 stuk
Technische gegevens
Materiaaltype
Vlakke plaat, Golfplaat, Trapezevormige plaat, C.L.U.-profiel
Nominale spanning
21.6 V
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
2 kg
Triaxiale vibratiewaarde inzake zagen metaalplaat (ah, M)
13.3 m/s² 1
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
101 dB (A) 2
- in overeenstemming met EN 60745-2-11
- volgens EN 60745
Documenten
pdf Gebruikshandleiding SPN 6-22 02, Arabisch, Bulgaars, cn, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Japans, Kazachs, Koreaans, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens, Chinees, Servisch [ 6.9 MB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Ultieme veelzijdigheid – hoge zaagcapaciteit, verwisselbare koppen (afzonderlijk beschikbaar) en regelbare snelheid, zodat u plat, gegolfd, trapeziumvormig en geprofileerd plaatstaal met dezelfde knabbelschaar kunt zagen
- Veiliger metaalwerk – accu-knabbelscharen bieden aan professionele aannemers die met plaatstaal werken een vonkvrije, trillingsarme oplossing voor nauwkeurig, snel doorsnijden van plaatstaal
- Sneller vrij snijden in metaal – 360° koprotatie voor bijna instant wisselen van snijrichting en betere toegang voor snijden en inslijpen op moeilijk te bereiken plaatsen
- Ergonomisch in gebruik – gereedschapsloze kopwissel met slanke, ergonomische handgreep, gebalanceerde behuizing en vergrendelingsschakelaar zorgen voor meer precisie en comfort bij het zagen van plaatstaal de hele dag door
- Op het Nuron-accuplatform – snoerloze metaalbewerkingsmachines waarmee u niet aan vermogen hoeft in te boeten, dankzij duurzame accu's, energiezuinige snijkoppen en een reeks services om u productief te houden, nu en morgen
Toepassingen
- Vrij snijden in roestvrij staal tot 1,5 mm dik
- Vrij snijden in zacht en verzinkte staalplaten tot een dikte van 2,0 mm
- Snijden van gegolfd en trapeziumplaatmetaal tot 162 mm diepte (SPN RL-zaagkop met lange diepte aanbevolen en afzonderlijk beschikbaar)
- Doorslijpen van C, L, U profielen tot 162 mm diepte (SPN RN profiel knabbelschaar snijkop aanbevolen en afzonderlijk beschikbaar)
- Vrij snijden in roestvrij staal tot 16 Ga
Verwante producten
Nuron

Veelzijdige 22V Li-ion accu met optimaal evenwicht van gewicht, verùpge, en gebruiksduur voor gebruik met elektrische Nuron-toestellen
Nuron

Hoge capaciteit 22V Li-ion accu gebouwd om de prestaties en werkingsduur van medium tot zware Nuron elektrische gereedschappen te verbeteren
Nuron

22 V Li-ion-accu met de hoogste capaciteit om de gebruiksduur van zware Nuron-machines te maximaliseren
Nuron

Langere levensduur 22V Li-ion batterij met langere gebruiksduur en een hoger vermogen voor gebruik met elektrische Nuron-toestellen
Services
Fleet Management
- Maandelijkse gebruiksvergoeding die alle kosten voor gereedschap, service en reparatie dekt, waardoor absolute kostenbeheersing en efficiëntie van de backoffice worden gegarandeerd.
- Krachtige gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werven.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekmomenten en speciale toepassingen reduceren uw investeringen.
- De diefstaldekking reduceert het financiële risico en onverwachte kosten.