HSS-TB SQ-tap bit
Tap bit HSS TB SQ M3 productnummer: 2389113

Vierkante schacht tappend bits voor het snijden van schroefdraad in staal ≤700 N/mm², schroefdraad conform DIN 371
- Productklasse: Premium
- Booradapter: Vierkante schacht
- DIN: DIN 371
premium
Opties kiezen
Diameter
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
Lengte
- 56 mm
- 63 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
Werklengte
- 10 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 24 mm
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
8,94 EUR
8,94 EUR
/
1 stuk