Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

HSS-TB SQ-tap bit

Tap bit HSS TB SQ M10 productnummer: 2389118

Vierkante schacht tappend bits voor het snijden van schroefdraad in staal ≤700 N/mm², schroefdraad conform DIN 371

  • Productklasse: Premium
  • Booradapter: Vierkante schacht
  • DIN: DIN 371
premium

Opties kiezen

Diameter
  • 3 mm
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
Lengte
  • 56 mm
  • 63 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
Werklengte
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 13 mm
  • 15 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
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
21,85 EUR
21,85 EUR
/
1 stuk